KR 210-2 F exclusive

KR 210-2 in versione exclusive consente concetti di celle efficienti per la fonderia. KR 210-2 F exclusive garantisce le massime prestazioni anche in condizioni estreme.

Con KR 210-2 F exclusive, KUKA offre una soluzione flessibile per settori applicativi in cui fino a oggi erano necessarie soluzioni speciali costose. In celle di lavaggio componenti, nonché celle di sbavatura e in tutti settori umidi o in ambiti con elevato grado di sporcizia, il robot a sei assi dà il meglio di sé, senza ulteriori involucri protettivi.

Grazie all'impiego dei sistemi ad aria per pulizia e grazie alla forma robusta e intelligente, KR 210-2 Foundry è perfetto anche in condizioni ambientali estreme. I getti d'acqua, l'umidità dell'aria permanente e le particelle di sporco non lo danneggeranno, grazie alla superficie con trattamento speciale.

210 - 210 Portata in kg

2700 - 2700 Raggio d'azione in mm

Vantaggi


Potenza

L'elevata potenza motore installata e le alte coppie dei riduttori su tutti gli assi rendono i robot KR 210-2 F estremamente dinamici ed efficaci.

Funzionamento duraturo

KR 210-2 F exclusive è dotato della tecnica più moderna e raffinata. Il suo riduttore, con la coppia più elevata della categoria, gestisce un elevato numero di ore in modalità continua. 

Efficienza

La meccanica precisa garantisce la massima precisione di ripetibilità, una migliore qualità di lavorazione, minori scarti e maggiore efficienza nella propria produzione. 

Flessibilità

KR 210-2 F exclusive riduce gli intervalli di manutenzione e di conseguenza anche i costi. Questo consente una progettazione flessibile e sicura e una rapida messa in funzione.

Lavaggio automatizzato di componenti in condizioni estreme.

Il robusto robot Foundry a sei asse, il KR QUANTEC F exclusive fornisce ottime prestazioni in una cabina di lavaggio nello stabilimento BMW di Dingolfing.

KR 210-2 F exclusive dati in sintesi

KR 210-2 F exclusive
Categoria
Portata elevata (80-300 kg)
Modello
Standard
Modello, espansione 1
Standard
Modello, espansione 2
Standard
Ambiente per la versione
Foundry exclusive
Ambiente per la versione, campo aggiuntivo
Standard
Portata
210 kg
Carico totale nominale
245 kg
Max. raggio d'azione
2700 mm
Numero di assi comandabili
6
Ripetibilità di posizionamento
±0.06 mm
Peso
1412 kg
Posizione(i) di montaggio
Pavimento
Temperatura ambiente
Da 10 °C a + 55 °C
Sistema di controllo
KR C4
Classe di protezione
IP 65
Classe di protezione del polso centrale
IP 67
Al centro download

Utilizziamo i cookies per offrivi l’assistenza migliore anche online. Per saperne di più.

Ok