Scegli la tua località:

Paese

Saldatura laser

Saldatura laser

Dall’industria automobilistica al settore aerospaziale: gli ambiti di applicazione della saldatura laser sono molteplici. Il processo offre vantaggi decisivi grazie alla sua alta velocità di saldatura e al basso apporto di calore.


Saldatura laser: la tecnologia

Nella saldatura laser (in inglese laser welding) il fascio laser scalda il materiale metallico alla temperatura di fusione. Il fascio laser viene focalizzato per mezzo di un’ottica. Il cordone di saldatura viene creato dal movimento relativo tra il fascio laser e il pezzo.

Per proteggere la superficie di saldatura dall’ossidazione, durante il procedimento si utilizza il gas di protezione argon.

Saldatura laser automatizzata

KUKA fornisce soluzioni individuali e ogni genere di tecnologia di produzione per la saldatura laser. Si va dalla cella robotica modulare all’impianto totalmente automatizzato – anche in combinazione con altre tecnologie di giunzione dei materiali metallici come l’incollaggio e la sigillatura o la saldatura a punti.

Una testa di saldatura laser remota, in combinazione con il nostro controllo robot, ottimizza la configurazione della traiettoria “on the fly”. La mobilità tridimensionale del fascio laser aumenta l’utilizzo del robot e riduce al minimo il tempo e garantisce elevata qualità dei processi di saldatura.

Nell’era di Industrie 4.0 , brevi cicli di vita del prodotto stanno diventando sempre più consueti. Il KUKA flexibleCUBE laser è ideale per un contesto di produzione dinamico. La cella di saldatura compatta può essere aggiornata o convertita in un brevissimo arco di tempo, offrendo un'elevata flessibilità.

Le tecnologie KUKA di saldatura laser in sintesi

In KUKA le tecnologie saldatura laser sono utilizzare per vari processi come il taglio al laser, la saldobrasatura al laser e la saldatura laser ibrida.

Saldatura laser: i vantaggi della lavorazione

Saldatura laser vanta i seguenti vantaggi:

  • Costi unitari ridotti grazie ad una elevata velocità di processo ed un’attività di rifinitura ridotta.

  • Alto grado di affidabilità dovuto a processi senza contatto, nonché utensili senza usura.

  • Qualità straordinaria grazie alla elevata qualità e precisione del fascio laser.

 

Convertite la vostra produzione al processo di saldatura laser. Insieme troveremo la soluzione migliore per ottimizzare la vostra produzione.

Saldatura laser dell'acciaio inossidabile con il KUKA flexibleCELL laser