自分の現在地を選択してください:

場所

あらゆる状況に対応する柔軟な高性能ロボット:KUKAの新型パレタイジングロボット

KUKAは、ヘビーデューティ仕様のパレタイジングロボットである新型KR FORTEC PAとKR FORTEC ultra PAシリーズの4機種を市場に導入します。これらのもでるは、高速かつパワフルで、さまざまなパレタイジング作業を高い効率で行います。また、モジュラー設計により、低コストでのメンテナンスを実現します。

2025年1月30日


KR FORTEC PAは、高性能なパレタイジングロボットで、高可搬重量最大500 kg)および大きなリーチを特徴としています。そのスリムなデザインは、卓越した操作性だけでなく、卓越したパフォーマンスにより最適なサイクルタイムも保証します。

低い総所有コスト(TCO)

KR FORTEC PAは、小さな飲料缶の積み重ねから200 Lのドラム缶の配置まで、様々なパレタイジング作業に適しています。高可搬重量低エネルギー消費は、総所有コスト(TCO)の低減に大きく貢献しています。また、同シリーズのモジュール構成により、ロボットモデルKR FORTECKR QUANTECKR FORTEC ultraと同一のスペアパーツを採用しており、パーツの在庫のためのコストを削減することができます。
高可搬重量と低エネルギー消費は、KR FORTEC PAの総所有コスト(TCO)を削減します。

ヘビーデューティクラスのパレタイジングロボット:KR FORTEC ultra PA

ここで、KR FORTEC ultra PAの登場です。ヘビーデューティクラスのパレタイジングロボットは、最大800 kgの積載物を楽に持ち上げることができ、重いレンガのパレタイジングへの利用が求められる建設部門を含め、様々な産業で利用することができます。また、大型ドリンクボトルの層全体を把持するのにも適しています。そのダブルスイングアームは、軽量化とともに剛性と精度が高められています。また、KR FORTEC ultra PAはモジュラー設計になっており、スペアパーツの在庫にかかるコストを削減することができます。
KR FORTEC ultra PAは、ヘビーデューティクラスの製品として位置づけられています。このモデルは、様々な産業への活用が期待されています。

リニアユニットとの組み合わせ可能

どちらのロボットもリニア軸、つまりKR FORTEC PAはKL 4000に、KR FORTEC ultra PAはKL 5000に搭載可能で、これにより作業エリアを最大31 mまで拡張することができます。

KR FORTEC PA, KR FORTEC ultra PAファミリーの詳細情報

ロボットファミリーのすべての利点と技術的機能についてご体験ください。