自分の現在地を選択してください:

自律型移動ロボット (AMR)

KUKAは、バリューチェーン全体をカバーし、新しいネットワーク化された産業におけるイントラロジスティクスと生産における要件をすべて満たす、幅広いモバイル ロボティクスを提供しています。


ロボット工学の未来はモビリティと自律性

先進のセンサー技術ノーコード・プログラミング最先端のバッテリー技術より高いエネルギー密度によって、自律型移動ロボットは独自に移動し、障害物を安全に認識、回避、そして代替ルートを見つけます。移動ロボットの継続的かつ安定した稼働を保証するため、KUKAの全車両には最新のリチウムイオンバッテリーが搭載されており、誘導充電モードで24時間の使用が可能です。その結果、24時間365日の稼動99%の稼働率が実現しました。

この制限のないモビリティは、ロボット工学にまったく新しい応用分野を切り拓きます。倉庫業、製造業、医療、小売業など、さまざまな業界で使用されています。

バリアフリー フローを実現する安全性とノーコード プログラミング

高いフレキシビリティ:自律型移動ロボットは何台でもリンクでき、既存の操業にシームレスに統合し、お客様の要件や製品の変更に迅速に対応します

KUKAがお客様の生産を動かす:AMRポートフォリオ

インテリジェントなシステムを単一のサプライヤーから調達

当社の自律型ロボットは、最新の技術で革新的な機能を含めて設計・製造されており、性能、信頼性、安全性において最高水準を満たしています。当社のオートメーション ポートフォリオには、さまざまな特殊な要件を満たす産業向けシリーズ製品が用意されています。ここで適用される高い品質基準は、AMRにもそのまま反映されています。当社の豊富な実績と専門的なノウハウにより、この分野におけるお客様の課題に的を絞ったコンセプトを開発することも可能です。

KUKAの自律型移動ロボットを使用するメリット:

  • 多彩なポートフォリオ

    • 自律型移動プラットフォーム
    • 移動型マニピュレーター
    • HRC対応のソリューション
    • 全荷重
    • クリーンルーム用途向け
    • 駆動技術:全方向型、作動型
    • 標準化そしてカスタマイズされたソリューション
  • 自律型工場

    • ハイブリッド方式とフリーナビゲーション:スラム方式とQRコード方式
    • 人工知能によるノーコード ソリューション
    • 輸送システム全体にわたるフリート管理
    • 既存の生産ラインへに簡単に統合:VDA/VDMA-5050対応
  • グローバルなオールラウンド サービス

    • 24時間365日のカスタマー サポート
    • eサービスに関する幅広いポートフォリオ
    • グローバルなパートナー ネットワーク
    • フィージビリティースタディ、テストセットアップ
    • 仮想シミュレーション
    • プログラミング サービス
    • 現地で、またはオンラインでの従業員研修
  • 高い安全性

    • IoTデバイスのICE、UL、およびFCC認証
    • TÜVによる認証済みHRCシステム (ロボット、グリッパ)
    • ISO 3 クリーンルーム認証
    • ISO 61340-5-1およびANSI ESD S20.20に基づくESD保護
    • IP 54:水の噴流やほこりに対する保護

360°サポート:最初のアイデアから設備のアップグレードまで


フィージビリティースタディ

具体的な実現可能性、必要となるリソース、法的な側面、収益性。

→ KUKAのエキスパートに連絡する

テストセットアップ

潜在的な弱点や改善点を特定するための、テストセットアップの設計、開発、実現。

→ KUKAのエキスパートに連絡する

認定済みシステムパートナーのネットワーク

当社の認定システムパートナーのネットワークは世界中に広がっており、自律型移動ロボットの分野における深いノウハウを提供しています。当社は、あらゆるオートメーションの課題にサポートを提供します。

適切なシステムパートナーを探す

カスタマイズされたサービスコンセプト

当社のサービス:適切な移動ロボットソリューションの計画と選択、シミュレーションとスムーズなコミッショニング、倉庫や生産現場での効率的な運用、そしてフリートシステム全体のオーバーホールと近代化。

my.KUKAカスタマーポータルにおけるすべてのサービス

現場から:お客様での物の流れを最適化

当社の自律型移動ロボットを間近で体験するのはいかがでしょうか?

長年にわたるノウハウ、最先端技術でのイノベーション、そして包括的かつ信頼できる24時間対応のカスタマーサービスをぜひご利用ください。現地でのデモまたはオンラインでのデモをご希望のお客様は、今すぐご予約ください。