핸들링 및 용접을 위한 컴팩트한 멀티탤런트: 뉴 KR IONTEC ultra
뉴 KR IONTEC ultra는 슬림하면서도 강력합니다: 고성능과 최대 120kg의 가반하중을 갖춘 이 제품은 핸들링 및 용접 작업에 이상적으로 사용할 수 있습니다.
2025년 2월 10일
컴팩트한 디자인으로 인해 KR IONTEC ultra는 가장 좁은 작업 공간에서도 최상의 성능을 발휘합니다: 슬림형 로봇을 사용하면 고객은 슬림한 자동화 셀을 실현할 수 있습니다. 결과적으로 공간이 절약되어 비용이 절감됩니다. 작은 설치 공간 외에도 이 로봇은 매우 우수한 성능을 갖고 있어 사이클 타임 최소화에 기여합니다.
공간 요구 사항 및 유지 관리 측면에서 경제적
KR IONTEC ultra는 KR IONTEC 제품군을 이상적으로 보완하며 낮은 유지보수 비용을 특징으로 합니다: 오일 교환은 20,000 작동 시간마다 필요하며 인라인 손목 컨셉은 벨트 없이 구현됩니다. 로봇에는 몇 가지 예비 부품만 있으면 됩니다.
KR IONTEC ultra는 특히 배터리 분야에서 핸들링의 강점과 경용접건을 사용한 스폿 용접(lightweight spot welding)을 자랑합니다. 최대 120kg의 가반하중을 갖춘 이 로봇은 무거운 배터리 셀과 전기 자동차에 사용되는 모듈도 운반할 수 있습니다. 또한 슬림형 로봇은 콤팩트한 용접 셀에 최적화되어 있습니다. 이는 예를 들어 공급업체에서 자동차 산업에 이르기까지 많은 수요가 있는 기능입니다.

가격에 민감한 자동화 진입 기업에 위한 이상적인 로봇
KUKA 포트폴리오에서 KR IONTEC ultra는 KR IONTEC과 KR QUANTEC 제품군 사이의 이점을 보여줍니다. KR QUANTEC보다 작은 설치 공간과 높은 성능을 동시에 갖춘 이 제품은 자동화 시작을 위한 비용 효율적인 변형으로 적합합니다. KUKA의 중형 탑재량 및 팔레타이징 로봇 플랫폼 제품 관리자인 Michael Laub는 “KR IONTEC ultra는 기존 생산 환경에 빠르고 직관적으로 통합할 수 있다”고 설명합니다.

로봇은 KUKA.PLC mxAutomation 인터페이스와 통합될 수 있으므로 일반적인 제어 환경에서 사용자가 프로그래밍하고 작동할 수 있습니다. 이는 작고 강력하며 비용 효율적인 로봇이 다양한 핸들링 응용 분야와 경량 용접 건을 사용한 스폿 용접에서 생산에 신속하게 기여할 수 있음을 의미합니다. 가반하중이 120kg이고 작동 범위가 2,700mm에 달하는 KR IONTEC ultra는 바로 주문이 가능하며 올해 여름에는 세 가지 모델 변형이 추가로 출시될 예정입니다.