Kies uw locatie:

Land

Automated guided vehicle systems

Intelligente intralogistiek is het bewegende element van de vierde industriële revolutie. KUKA ontwikkelt en integreert automatisch geleide transportsystemen (AGVS) voor een veelzijdig en flexibel uitbreidbaar netwerk voor uw productie- en magazijnlogistiek. 

Flexibilisering van industriële productieprocessen

Digitale verandering, wereldwijde concurrentie en een toenemende diversiteit aan varianten met fluctuerende batchgroottes vragen om een flexibele productie. De belangrijkste factoren om aan deze eisen te voldoen is de connectiviteit van industriële productieprocessen en componenten. IIoT en autonome transportsystemen zijn in dit verband belangrijke invloeden, die statische productiestructuren doorbreken en volledig geautomatiseerde en veelzijdige intralogistieke concepten ondersteunen. KUKA ontwikkelt en integreert intelligente automatisch geleide transportsystemen (AGVS) waarmee u de intralogistiek van uw productie volledig automatiseert en lokaal flexibel en schaalbaar maakt.

Voordelen van intelligente, automatisch geleide transportsystemen

Als een van de toonaangevende automatiseringsspecialisten wereldwijd ondersteunt KUKA productie-ondernemingen bij de gehele optimalisatie van hun waardecreatie met volledig geautomatiseerde AGVS. Efficiënte intralogistieke transportsystemen revolutioneren de materiaalstroom door transparantie en intelligente besturing.


Voordelen van intelligente, automatisch geleide transportsystemen


Reductie van de investerings- en bedrijfskosten

Het KUKA AIVI centrale-besturingssysteem dat is gebaseerd op kunstmatige intelligentie navigeert de AGV op ad hoc berekende routes voor een maximale efficiëntie en benutting. Daardoor kan het aantal benodigde AGV's worden gereduceerd. Investerings- en bedrijfskosten kunnen als gevolg daarvan aanzienlijk worden verlaagd.

Sneller orderpicken

Virtuele orderpickoplossingen ondersteunen het simuleren en emuleren van lijnprocessen van AGV-toepassingen. Zo kunnen de orderpickprocessen worden geoptimaliseerd. Bovendien kan de foutmarge tijdens het orderpicken worden verminderd door middel van virtuele training.

Verkorte reactietijden

Dankzij toepassing van KUKA AIVI, onze intelligente centrale besturing, die de automatisch geleide transportvoertuigen (AGV) aanstuurt binnen de productieomgeving, wordt de materiaalstroom lokaal flexibel en transparant. Zo kan sneller worden gereageerd op een gewijzigde vraag, kan de planning worden gepreciseerd en de deadline-nauwkeurigheid worden gewaarborgd.

Reductie van transportschade & uitvalpercentages

Het gebruik van AGVS zorgt voor vrije transportroutes en een hogere veiligheid in de productie. De veiligheidskenmerken van AGV's en hun navigatie door de intelligente centrale besturing KUKA AIVI verminderen transportschade en uitval. Daardoor worden de flexibiliteit en kosteneffectiviteit van uw productie aanzienlijk verhoogd.

Het volledige dienstenaanbod van één leverancier

KUKA biedt een uitgebreid aanbod voor de integratie van automatisch geleide transportsystemen - van hardware en de KUKA AIVI centrale besturing tot de integratieservices en het onderhoud. Wij adviseren u en ontwikkelen innovatieve intralogistieke oplossingen voor de individuele eisen van uw productie. Van consulting, projectmanagement tot constructie en ingebruikname, KUKA is uw betrouwbare partner voor intelligente mobiliteitsconcepten.

  • Intelligente besturingssoftware

    KUKA levert KUKA AIVI, een besturingssoftware gebaseerd op kunstmatige intelligentie. Ze ondersteunt de communicatie tussen de productieonderdelen en biedt de klant de mogelijkheid om de productiestatus te bewaken en te controleren. 
    Wij leveren KUKA AIVI, onze intelligente software voor besturing van uw productieprocessen.
  • Integratieoplossingen

    Als één van de toonaangevende automatiseringsspecialisten past KUKA wereldwijd haar uitgebreide automatiserings- en digitaliseringskennis toe. KUKA ontwerpt, plant en implementeert intelligente automatisch geleide transportsystemen voor flexibilisering en optimalisering van industriële productieprocessen.

    Ervaar meer over efficiënte intralogistieke oplossingen.
  • Automatisch geleide transportvoertuigen

    Automatisch geleide transportsystemen besturen een verschillend aantal transportsystemen om de materiaalstroom binnen een productie lokaal flexibel en schaalbaar te maken. Daarbij moeten de AGV's intrinsiek veilig en betrouwbaar zijn. 

    Ontdek de productportfolio van automatisch geleide transportvoertuigen van KUKA.
  • Diensten

    Snelheid, betrouwbaarheid en voorspelbaarheid zijn essentieel voor flexibele intralogistieke productieprocessen. KUKA garandeert de beste servicediensten en de hoogste servicekwaliteit voor efficiënte productieprocessen. Wij beschikken over wereldwijde verkooppunten en leverbaarheid van reserveonderdelen, customer on-site-support en remote services.