Vyberte si svoje miesto:

Štát

Automatizácia v automobilovom priemysle

Kuka je celosvetový líder v ponuke výrobných zariadení v automobilovom priemysle. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam sme majstrami v úprave flexibilných a efektívnych výrobných procesov a prostredníctvom na budúcnosť zameraných riešení dokážeme našich zákazníkov viesť smerom k Priemyslu 4.0.


Výzvy v automobilovom priemysle

Automobilový priemysel je veľmi dynamický a od výrobcov automobilov sa vyžaduje extrémna flexibilita. Rastúca celosvetová konkurencia si žiada inteligentné výrobné zariadenia v kombinácii s flexibilnými logistickými systémami. Tieto sa dajú rýchlo prispôsobiť a tým uspokojiť aj stále rastúci dopytu po pestrosti modelov. Okrem inštalácie zohráva dôležitú úlohu čo najjednoduchšia obsluha zariadenia.

Výrobcovia automobilov stále viac zisťujú, že musia svoje kľúčové kompetencie rozšíriť z automobilu na Mobility alebo ich musia dokonca nanovo definovať. Len vtedy dokážu obstáť v konkurencii, ak zvládnu vývojové tendencie týkajúce sa programu Priemysel 4.0, demografických zmien a výroby poháňanej údajmi.

Riešenia pre automobilový priemysel

KUKA vám dodáva potrebné možnosti konfigurácie, aby ste efektívne zvládli všetky výzvy v oblasti automobilového priemyslu: Vďaka flexibilným, modulárnym a automatizovaným výrobným a logistickým procesom vám pripravujeme cestu na udržateľný úspech v automobilovom priemysle.

Naše výkony a kompetencie

Riešenia KUKA znamenajú komplexný servis. Naše automatizačné koncepcie sa tvoria individuálne pre vaše zariadenie. Vďaka našej rozsiahlej expertíze vám môžeme ponúknuť všetky procesné kroky. KUKA je jediný ponúkajúci, u ktorého dostanete výrobu, logistiku a komponenty z jednej ruky

  • Inžinierstvo: Využite našu dlhoročnú skúsenosť vo vývoji efektívnych výrobných riešení pre automobilový priemysel.

  • Projektový manažment: Spoľahnite sa na naše know-how. Poradíme vám kompetentne a spoľahlivo a pracujeme presne podľa termínov.

  • Testovanie a procesné poznatky: V našom technickom centre s rozlohou 2 500 metrov štvorcových nájdu svoje miesto testovacie nadstavby s blízkosťou k realite, ktoré vždy poskytujú spoľahlivé projektové údaje. Na základe našich rozsiahlych poznatkoch o doméne vypracujeme pre váš optimálne riešenie.

Aby sme dokázali kontinuálne ďalej vyvíjať naše automatizačné riešenia na báze robotiky, spolupracujeme so všetkými poprednými výrobcami. Vďaka inovatívnej kombinácii hardvéru a softvéru vzniká napríklad jedinečne produktívna spolupráca medzi človekom a robotom, ktorá má rovnaký význam ako perspektívne pracoviská.

Robot a softvér

Či plánujete alebo chcete optimalizovať existujúce systémy, KUKA vám poskytne vhodný softvér. Naše spektrum siaha od rozšíriteľného systémového softvéru cez prefabrikované robotické aplikácie, riadenia na základe softvéru až po 3D vizualizáciu a simuláciu. Tým podporujeme inteligentné prepojenie robotov a bezpečnú interakciu medzi človekom a strojom. Pritom vám vždy ponúkame rozhranie optimalizované pre používateľa a zaručujeme 100-percentnú kompatibilitu. So softvérom KUKA sú vaše roboty a zariadenia vždy naprogramované na produktivitu.

Dôležitý stavebný prvok našej koncepcie úspechu: Assembly & Test

Naša divízia Assembly & Test so sídlom v Brémach dodáva od roku 1982 montážne a testovacie zariadenie pre mnohých zákazníkov a partnerov z automobilového priemyslu. Na ploche viac ako 18 000 metrov štvorcových plánujeme, konštruujeme a zhotovujeme automatizačné zariadenia riadené počítačom na racionálnu montáž sériových výrobkov ako motory, hlavy valcov, nápravy, brzdy a riadenia. Naši experti na automobilový priemysel sú vám kedykoľvek k dispozícii, ak potrebujete poradiť v otázkach procesného plánovania, školenia zákazníkov alebo popredajného servisu.

Inovácie a úspechy v automobilovom priemysle

  • Roboty našej série KR QUANTEC sú ideálne vhodné na rozmanité požiadavky automobilového priemyslu: Naše portfólio preto zahŕňa okrem iného profesionála na umývanie KR QUANTEC nano F exclusive, presných robotov rodiny KR QUANTEC extra alebo silných priemyselných robotov rodiny KR QUANTEC ultra.

  • Naše výrobné stredisko v Tolede, Ohio, v ktorom používame naše vlastné technológie, je podľa Harbour Report jednou z najefektívnejších fabrík na výrobu karosérií v Severnej Amerike.  

  • Vďaka kompetenciám spoločnosti Swisslog dokážeme garantovať inovatívne intralogistické riešenia s dodávkou Just-in-Time. Tým zabezpečujeme hladký výrobný proces.

Automatizovaná výroba karosérií: V našej výrobnej bunke s možnosťou rýchlej zmeny vybavenia spájajú štyri roboty konštrukčné diely za niekoľko sekúnd s maximálnou presnosťou.
  • KUKA spolupracuje pri mnohých výskumných projektoch s inštitúciami ako Arena 2036 alebo E3 Forschungsfabrik Fraunhofer Institut, Technickou univerzitou Mníchov a Nemeckým centrom pre letectvo a kozmonautiku. V priebehu projektov sme už do nášho softvéru implementovali viaceré aplikácie – napríklad KUKA.UserTech, aby sme zabezpečili optimálny prenos dát a jednoduché programovanie.

  • Spolupracujeme so zákazníkmi na celom svete, aby sme sa podieľali na tvorbe obchodných modelov a zmluvných foriem zameraných na budúcnosť, akým je aj model Pay-Per-Use Business a urýchlili ich implementáciu. Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktuje nás, prosím.

Smart Production pre pokrokový automobilový priemysel


Automatizovaná výroba podvozkov: ďalšia inovácia spoločnosti KUKA pre automobilový priemysel

Sme expert v oblasti automobilového priemyslu a poskytujeme vám podporu pri ďalšom vývoji vašich výrobných a logistickým procesov s individuálnymi výrobnými a servisnými koncepciami. Tu nájdete všetky riešenia KUKA pre automobilový priemysel.