Vyberte si svoje miesto:

Štát

Frezen

Frézovanie

Frézovanie patrí k výrobným metódam s trieskovým obrábaním. Pomocou frézovacieho nástroja možno obrábať kovy, drevo alebo plasty. Pomocou frézovacieho robota KUKA možno dosiahnuť ešte flexibilnejší výrobný proces.


Frézovanie: technológia

Pri frézovaní sa požadovaný tvar obrobku dosahuje odstraňovaním nadbytočných materiálových triesok – a to pomocou geometricky určitého ostria a rotačného pohybu rezacieho nástroja.

Má frézovanie vykonávať stroj? Žiadny problém. Naše frézovacie roboty vykonávajú obrábacie úlohy ako obrábacie stroje, pričom ich možno použiť ešte flexibilnejšie a všestrannejšie. Okrem toho ich možno vďaka vlastnému technologickému softvérovému balíku od spoločnosti KUKA KUKA.CNC jednoducho naprogramovať.

Vysoko presné robotické frézovanie

Vysoko presné robotické frézovanie predstavuje základnú kompetenciu spoločnosti KUKA: obrábame konštrukčné diely vyrobené z plastu zosilneného uhlíkovými vláknami alebo zo sklolaminátu, a to s presnosťou cca +/- 0,4 mm. Na základe našich doterajších poznatkov vyvíjame spolu s ďalšími partnermi spoločný nadstavec. Hlavnú pozornosť venujeme

  • integrácii a ďalšiemu vývoju procesného reťazca CAD/CAM,
  • integrácii riadenia obrábacích strojov s príslušnou ovládacou plochou a
  • ďalšiemu vývoju rôznych kalibračných metód.

Frézovanie: výhody

S našimi skúsenosťami a odbornosťou Vám ponúkame vysokú flexibilitu vďaka našim frézovacím robotom, ako aj variabilné možnosti kombinácie robotických a obrábacích strojov. Ako zákazník spoločnosti KUKA si môžete vybrať z rôznych systémových riešení:

  • od malých dielov až po veľké konštrukčné diely s dĺžkou viac ako 25 metrov,
  • od stacionárneho použitia a viacnásobného obrábania
  • až po mobilné robotické riešenia v zmysle Priemyslu 4.0.
Variabilná a flexibilná – tak vyzerá fabrika budúcnosti. Naše mobilné robotické riešenia pripravia aj Vašu výrobu na Priemysel 4.0. Pokojne nám zavolajte.