Vyberte si svoje miesto:

Štát

Our champion goes digital: Nový KR QUANTEC

Nová generácia všestranného talentu z triedy vysokej nosnosti bola premenená na digitalizovaný a vysoko flexibilný stroj. Stlačením tlačidla možno KR QUANTEC flexibilne prispôsobiť rôznym výrobným procesom.


Silný výkon: Nový KR QUANTEC sa prezentuje doposiaľ nevídaným výkonom, presnosťou a rýchlosťou

KR QUANTEC kombinuje vlastnosti pravých šampiónov.

Z hardvéru sa stáva softvér  vďaka digitálnym prídavným pohybovým režimom s možnosťou dodatočnej inštalácie 

Ako celosvetovo prvý priemyselný robot disponuje KR QUANTEC digitálnymi pohybovými režimami. Softvérové doplnky, ktoré možno na riadení robota jednoducho aktivovať, optimalizujú výkon robota pre dôležité sledy pohybov. Robot možno v závislosti od pracovného kroku prepínať medzi jednotlivými pohybovými režimami. To z neho robí flexibilného pomocníka vo výrobe.

  • Performance Mode: Presviedča svojou všestrannosťou a pre väčšinu úloh je tým správnym pohybovým režimom - od manipulácie cez bodové zváranie až po obrábanie a nakladanie resp. vykladanie.

  • Path Mode: Používa sa pri pohybe po dráhe a zvyšuje presnosť tak pri nízkych, ako aj pri vysokých dráhových rýchlostiach – napríklad pri lepení, meraní alebo práci s laserom.

  • Dynamic Mode: Správna voľba, ak je cieľom skrátenia dôb cyklov. Dynamic Mode poskytuje robotu KR QUANTEC vyššiu rýchlosť a skracuje doby cyklov o približne 10 %.

Prvotriedne hodnoty v oblasti celkových nákladov na vlastníctvo (TCO): výrazné zníženie bežných nákladov

Menej náhradných dielov ako v prípade predchodcu, nízka spotreba energie, nižšie náklady na školenia a zjednodušené uvedenie do prevádzky vedú k trvalo zníženým prevádzkovým nákladom. K tomu sa navyše pridáva inovatívny koncept servisu a údržbu pre optimálnu efektivitu životného cyklu.

  • O 50 % menej náhradných dielov

    Rýchlejšia výmena, vyššia disponibilita
  • Nízka spotreba energie

    O 10 % nižšia ako pri porovnateľných konkurenčných strojoch 

  • Nižšie náklady na školenia

    Použitie osvedčenej technológie KUKA
  • Zjednodušené uvedenie do prevádzky

    Rýchlejšie nastavenie, vylepšený inžiniersky nástroj

Inovatívny koncept údržby pre optimálnu efektivitu životného cyklu

V prípade nového KR QUANTEC profitujete z princípu efektivity životného cyklu. Robot je koncipovaný tak, že dochádza k výraznému skráteniu časov potrebných na údržbu a opravy, sú možné dlhšie intervaly bez servisu a tým pádom je zaručená ešte vyššia disponibilita stroja.
  • O 500 % predĺžená stredná doba medzi poruchami

    MTBF: 400 000 prevádzkových hodín

  • O 75 % kratšia stredná doba opravy

    MTTR: 0,25 prevádzkovej hodiny

  • O 60 % skrátená stredná doba do vykonania údržby

    MTTM: 4,83 prevádzkovej hodiny

  • Extrémne vysoká technická disponibilita

    99,999 %

Technicky neporaziteľný vo všetkých oblastiach výroby 

Vďaka súčtu svojich inovatívnych funkcií je nový KR QUANTEC technologickou jednotkou v oblasti triedy vysokej nosnosti. Možnosť zvýšenia nosnosti na mieste používania mu navyše poskytuje mimoriadnu flexibilitu. Vďaka tejto a ďalším novinkám je nový KR QUANTEC bezpečnou investíciou do budúcnosti vašej výroby.


  • Vyššia osová rýchlosť

    Nový KR QUANTEC garantuje vďaka vylepšenej technológii pohonu najlepšie doby taktov
  • Nová technológia oleja a tesnenia

    Kompletne prepracovaný koncept zodpovedá najmodernejšej technike a odolá aj najvyššiemu výkonu robota.
  • Optimalizovaná pracovná oblasť pre flexibilné používanie

    Nový KR QUANTEC dosiahne na takmer každý bod v rámci bunky - napríklad pracovná oblasť v smere osi 2 bola výrazne zväčšená.
  • Väčšia paleta voliteľných výbav špecifických pre roboty

    Prídavné dorazy, prívody energie, periféria (napríklad nadstavbové podstavce v rôznych výškach), špecializovaná lineárna jednotka

Flexibilné navrhovanie výrobných buniek a zariadení

Nový KR QUANTEC zjednodušuje inžinierstvo aj v zložitých situáciách vďaka rušivému obrysu zmenšenému o 10 % s užšou rukou a menším pôdorysom. Optimalizovaný rušivý obrys inovatívneho prívodu energie okrem toho zabezpečuje zjednodušenú simuláciu a hospodárnejšie projektovanie buniek. Aj výrazne skrátené dráhy dobehu robotov v prípade zastavenia umožňujú kompaktnú konštrukciu buniek a zariadení a umožňujú flexibilitu pri projektovaní a realizácii zariadení.

Optimálne projektovanie buniek a zariadení – so zmenšeným rušivým obrysom a extrémne malým pôdorysom. 

Optimálne portfólio robotov pre ešte kratšie dodacie lehoty

Hľadáte všestranný talent, ktorý je vhodný pre úlohy v takmer všetkých odvetviach? V takom prípade je nový KR QUANTEC tou správnou voľbou. V oblasti triedy vysokej nosnosti ponúka tento robot najväčšie portfólio nosností a dosahov na trhu - od 120 do 300 kg a od 2 700 do 3 900 mm. Nová generácia KR QUANTEC je k dispozícii v mnohých špeciálnych variantoch - napríklad v stropnom vyhotovení, zlievárenskom vyhotovení, konzolovom vyhotovení alebo vyhotovení ako robot medzi lismi. Optimalizované portfólio má za následok kratšiu dodaciu lehotu.

Zistite viac o modeloch robotov zo série KR QUANTEC, ktoré si možno objednať.

Zvýšenie produktivity napriek nedostatku odborníkov: Ako zostáva priemysel vďaka automatizácii pomocou KR QUANTEC konkurencieschopný!

Nedostatok odborníkov, globalizácia, digitalizácia – je nutné nájsť riešenia, aby priemysel a stredne veľké firmy zostali konkurencieschopné. Rozhodujúcim faktorom je pritom automatizácia. Pomocou nej môžete zaistiť kvalitu a súčasne zvýšiť vašu produktivitu. Investícia, ktorá sa oplatí.

Ako môžete vašu výrobu bezpečne previesť do budúcnosti? Investujte do automatizácie!

Bezplatné stiahnutie White Paper

 Pohybové režimy s možnosťou dodatočnej inštalácie, možnosť zvýšenia nosnosti na mieste používania, mnohé špeciálne varianty: Nový KR QUANTEC je bezpečnou investíciou do budúcnosti vašej výroby.

Wolfgang Bildl, Dipl. Wi-Ing. (FH), Product Manager