Vyberte si svoje miesto:

Štát

KUKA.SystemSoftware

KUKA.SystemSoftware – zkráceně KSS – je operačním systémem a tím i srdcem celého řídicího systému robotů pro většinu portfolia robotů společnosti KUKA – včetně tradičních 5 a 6osých robotů a také nových robotů KR SCARA a KR DELTA.


Integrované zkušenosti získané po desetiletí. Vyvinuto pro každou aplikaci – včetně té vaší. Realizujte své cíle pomocí otevřené a flexibilní platformy.

Operační systém KSS vám poskytne možnost realizovat široké spektrum robotických aplikací. Bez ohledu na to, zda robotické systémy plánujete, instalujete, uvádíte do provozu, provozujete nebo udržujete: S pomocí KSS můžete dosáhnout svých cílů mnohem rychleji a efektivněji. Systém KSS je společností KUKA neustále dále vyvíjen coby otevřená, flexibilní a bezpečná platforma, aby byly splněny vysoké požadavky v prostředí robotiky.
  • Otevřené a flexibilní

     

    • Přizpůsobení a rozšiřování funkcí na základě softwaru
    • Nové možnosti v případě aplikací Conveyor
    • Integrované vylepšené rozhraní senzor-robot
    • „Nejlepší ve své třídě“ v komunikaci – v průmyslových sběrnicích a rozhraních
    • Uživatelské rozhraní dostupné v mnoha jazycích
  • Bezpečné a chráněné

     

    • Vestavěné zabezpečení s pomocí WIN10ioT
    • Individuální User Management
    • Řízené použití USB portů
    • KUKA.SafeOperation s roboty a kinematikou přídavných os
    • Vizualizace bezpečnostních parametrů
    • Brzdy před dosažením mezních hodnot

     

  • Rychlé a efektivní

     

    • Rychlé uvedení do provozu/integrace
    • Efektivní diagnostika a řešení problémů
    • Kompletní offline programování s inline formuláři
    • Programování nezávislé na projektu
    • Možnosti modulů pro technologické balíčky zákazníků
    • Volitelné profily a skriptování v softwaru KUKA.WorkVisual
    • Snadný přístup k dokumentaci

Seznamte se se základními funkcemi operačního systému

„Funkční dvojčata“ KSS 8.6 a 8.7 nabízejí nové funkce, beze změny stávajícího programovacího prostředí a uživatelského rozhraní, pokud znáte KUKA.SystemSoftware a KRL (KUKA Robot Language), budete se okamžitě cítit jako doma.

A díky našemu know-how budovanému po desetiletí ve spojení se zpětnou vazbou od našich zákazníků jsou aktuální verze KSS 8.6 a 8.7 výsledkem interní a externí zpětné vazby. V kombinaci s inline formuláři, projektovým inženýrstvím a online programováním nezávislém na projektu je zřejmé, že společnost KUKA při vývoji KSS naslouchala podnětům a přáním uživatelů.

 

Operační systém KSS nabízí širokou škálu možností programování robotů


Programování různých úrovní dovedností

Od jednoduchého programování pomocí inline formulářů až po expertní programování ve vysokoúrovňovém jazyce KRL (KUKA Robot Language).

Komunikace průmyslové sběrnice

Konfigurace a propojení vstupů/výstupů pro podporované průmyslové sběrnice KUKA.SystemSoftware (ProfiBus, DeviceNet, PROFINET, ETHERNET/IP, EtherCAT) probíhá přes KUKA.WorkVisual.

Interpret

Kromě robotického interpretera je k dispozici až osm paralelních cyklických interpreterů (Submit).

Volba několika jazyků

V uživatelském rozhraní KUKA.SystemSoftware je na výběr až 26 jazyků.

Správa práv

Druhy provozu a funkce jsou hierarchickým skupinám uživatelů přiřazeny již ve výrobě takovým způsobem, že pro většinu zákazníků není nutné žádné uzpůsobování. Toto přiřazení však může administrátor v případě potřeby nakonfigurovat prostřednictvím funkčních skupin.

Flexibilní konfigurace přídavných pohonů

Provoz asynchronních, nekonečně otočných nebo silově regulovaných přídavných os a spojených pohonů master-slave

Záloha / Obnovení

Serverově spouštěné, na projektu založené zálohy konfigurací systému a instalovaných doplňků pomocí integrovaného správce zálohování

Předinstalované připojení k iiQoT

S předinstalovaným KUKA.DeviceConnector jsou systémy KUKA rychle integrovány a připojeny k iiQoT, což je řešení Průmyslu 4.0 od společnosti KUKA.

Webový seminář: Klíčové vlastnosti, funkce a srovnání různých verzí

Koncepce, vývoj a expanze

Inženýrské funkce operačního systému KSS pokrývají vše

Od vytvoření vlastních zákaznických softwarových balíčků přes vizualizaci a simulaci výrobního procesu až po vyhodnocení kompletních robotických buněk:

  • Na základě konkrétního projektu. Projektování a konfigurace řízení prostřednictvím projektů založených na databázích a katalozích – vytvořeno pomocí KUKA.WorkVisual
  • Rozhraní software-PLC. Integrované rozhraní v KUKA.WorkVisual ke KUKA.Multiprog – inženýrskému prostředí softwarového PLC KUKA.ProConOS.
  • Zjištění dat zatížení. Zjištění parametrů zatížení reálných nástrojových nástavců oscilací pomocí doplňku KUKA.LoadDataDetermination.
  • Simulace. Konstrukce a vyhodnocení kompletních robotických buněk pomocí KUKA.Sim.
  • Virtuální řízení robota. Virtualizovaná verze KUKA.SystemSoftware (KSS) k dispozici jako KUKA.OfficeLite.
  • Zákaznicky specifické technologické balíčky. Vytváření vlastních, zákaznicky specifických softwarových balíčků pomocí KUKA.OptionPackageEditor Rozšiřující technologie KUKA.UserTech a KUKA.HMI easy poskytují další moduly.
  • Recovery. Řešení zálohování založené na obrazech pomocí KUKA.Recovery.

Všechny produktové údaje vždy po ruce

Pro správu technických dat, specifikací a licencí navštivte náš digitální zákaznický portál my.kuka. Zde můžete zadávat požadavky na podporu a navštívit naši digitální znalostní databázi KUKA Xpert.
Bezprostředně po své úspěšné registraci budete mít přístup k velkému množství funkcí. Verifikací svého účtu získáte navíc specifické firemní informace a benefity. Tento proces slouží bezpečnosti vašeho individuálního přihlášení a může trvat několik dnů.