KUKA Triple Lift: extremt stark och flexibel
När du väljer KUKA Triple Lift får du en plattform med extremt styvhet. Teleskopcylindrarna gör svängningarna nästintill obefintliga.
Trots den höga egenvikten kan du från stillastående läge förflytta plattformen i valfri riktning även vid maximal belastning – och det med millimeterprecision. Eftersom plattformen manövreras via fjärrstyrning kan du står både bredvid och på plattformen.
KUKA Triple Lift är specialutvecklad för Maintenance Repair and Overhaul, MRO. Fordonet används för underhåll, reparation och upprustning av flygplan, i synnerhet jumbojetar som A380.
Maximal rörlighet med Mecanum-hjul
Den omnidirektionella Mecanum-hjultekniken gör att KUKA Triple Lift kan manövreras linjärt och rotatoriskt. De särskilda Mecanum-hjulen består av separata tunnformiga rullar. Det gör att varje hjul kan röra sig oberoende av de andra hjulen. Från stillastående läge rör sig KUKA Triple Lift tids- och platseffektivt även i trånga utrymmen.
Se KUKA Triple Lift i användning
Med KUKA Triple Lift når du även svårtillgängliga ställen.
Fördelarna med KUKA Triple Lift
Sikta högt
Med de hydrauliska teleskoparmarna når du steglöst varje arbetsposition. KUKA Triple Lift når sin maximala lyfthöjd på upp till åtta meter på 120 sekunder.
Stabil
Den specialutformade, trearmade lyftmekanismen ger KUKA Triple Lift en enorm stabilitet och styvhet med upp till 1 000 kg nyttolast – vilket garanterar att du kan arbeta säkert och effektivt.
Exakt
Den omnidirektionella Mecanum-hjultekniken ger den mobila plattformen en positioneringsnoggrannhet på +/- 5 mm.
Flexibel
Styr den mobila arbetsplattformen enligt dina personliga preferenser eller vad driftsförhållandena tillåter – via fjärrkontroll från plattformen eller golvet bredvid.
Säker
Triple Lift uppfyller alla säkerhetsnormer som krävs för arbetsplattformar. Vid en kollision garanterar den valbara stötfångaren med säkerhetslister att den stannar säkert. Hastighetsövervakningen i tvåkanalsteknik ger extra säkerhet.