Välj din plats:

Land

KP1-V2T M handmatige twee-stations-positioneerder

KP1-V2T M – manuell 2-stationslägesställare 

Vår kompakta 2-stationslägesställare KP1-V2T M med vridaxel möjliggör manuell insättning och uttagning av arbetsstycken på en minimal yta. Stationsbytet sker manuellt. Bärlasten uppgår till 250 kg per sida.


Fördelar med vår manuella 2-stationslägesställare:

  • Kan kombineras med olika arbetsbord:
    Beroende på arbetsuppgift kan arbetsbord av olika form och storlek monteras på lägesställaren.
  • Ergonomisk inläggningshöjd:
    Arbetsbordets fästen sitter på låg höjd, 719 mm, vilket gör det enkelt att realisera ergonomiska inläggningshöjder för personalen. 
  • Positionering av arbetsstycken med hög repeternoggrannhet:
    Arbetsstyckena positioneras med hög repeternoggrannhet oavsett vilken vridkraft och vridhastighet operatören applicerar. Detta säkerställs tack vare en inbyggd, mekanisk förregling (indexering) på lägesställaren. 
  • Säker positionsavläsning:
    Med hjälp av positionsavläsaren (standardutrustning) går det att läsa av vridaxelns arbetsposition med säker teknik. Denna kan användas upp till säkerhetsnivå SIL3, kat 4 eller Performance Level E.
  • Flexibel insättning av arbetsstycken:
    Varje sida på lägesställaren kan oberoende av den andra sidan lastas med arbetsstycken på upp till 250 kg.
  • Hög svetseffekt:
    Svetsa med upp till 1 000 A vid 100 % inkopplingstid.

Tekniska data:

Lägesställare
KP1-V2T250 D2080 M
Nominell bärlast, per sida 250 kg
Inläggningshöjd 719 mm
Vridområde 0°/180°
Repeternoggrannhet 0,02°
Störcirkeldiameter
2 040 mm
Längd med KUKA-bländskydd (tillval) 2 080 mm
Rekommenderat mått på arbetsplatta 1 200 mm x 800 mm
Tillval: Nominell svetsström (100 % ED) 500 A/1 000 A
Tillval: Nominell svetsström (60% ED) 590 A/1 180 A