Välj din plats:

Land

Draaitafels

Treaxlig lägesställare KP3-V2MD

Den modulära treaxliga lägesställaren KP3-V2MD möjliggör individuell utformning av fixturer. Den har en bärlast på 2 000 kg per arbetsstation. 


Fördelar med den treaxliga lägesställaren KP3-V2MD:

  • Modulär enhet:
    Den integrerade modulära enheten möjliggör utformning av enskilda lägesställare med 2 stationer.
  • Enkel transport:
    Integrerade gaffeltrucksfickor säkerställer enkel transport samt okomplicerad integration vid uppbyggnad.
  • Styv konstruktion:
    Eftersom den flyttar tunga arbetsstyckeshållare och komponenter till lägena med hög precision är KP3-V2MD särskilt styvt konstruerad.
  • Hålaxlar i båda planskivorna:
    Medier kan enkelt och flexibelt tillföras genom de hålaxlar som är integrerade i de båda planskivorna.

Data för och varianter av lägesställaren KP3-V2MD:

KP3-V2MD 2000
nominell bärlast, varje sida 2 000 kg
Repeternoggrannhet position <±0,03 mm
Vridområde axel 1 +/-185°
Vridområde axel 2/3
med energiförsörjning
+/-185°
Vridområde axel 2/3
utan energiförsörjning
ändlöst
Rotationstid axel 1 (180°/360°) 3,9 s/6,7 s
Rotationstid axel 2/3 (180°/360°) 3,3 s/5,8 s
Inläggningshöjd max.
880 mm