Konumunuzu seçin:

Ülke

Otojen kesim

Otojen kesim veya otojen alevle kesme, termik ayırma yöntemleri arasında yer alıyor. Bu teknoloji özellikle alaşımsız ve düşük alaşımlı çeliklerin yanı sıra çelik döküm için uygundur. Alevle kesme, yüksek malzeme kalınlığına sahip hammaddeler için kendini kanıtlamış bir yöntemdir.


Otojen kesim: teknoloji

Otojen kesimde önce iş parçasının yüzeyi tutuşma sıcaklığına ısıtılır. Sonrasında oksijen ilave edilir. Bu en azından yüzde 99,5 oranında saflığa sahip olmalıdır.

Bu sayede iş parçası okside olur. Ayrıca oksijen sıvı metali derzden dışarı üfler. Burada yanma ısısı oluşur. Bu yine altta bulunan tabakayı tutuşma sıcaklığına ısıtır. Böylece proses otojen bir şekilde devam eder ve yapı parçasını ayırır. 

Otojen kesmenin uygulama alanı çok çeşitlidir: yüksek malzeme kalınlığı aralığındaki metal işlenen her yerde bu teknolojiye rastlanmaktadır.

Otomasyonlu otojen kesim

Otomasyonlu otojen kesimde sonuçlar yeniden üretilebilmektedir. Kendini kanıtlamış brülör tekniği ve otomatik tutuşturma düzeneği, prosesin sorunsuz bir biçimde başlatılmasını sağlar. Güvenli alev denetimi ve otomatik delik delme tekniği bir ön işlemeyi gereksiz kılar.

Çeşitli kalınlıklardaki çeliğin tamı tamına ve verimli bir şekilde kesilmesinin gerektiği her yerde otomasyonlu otojen kesim kendini kanıtlamış bir teknolojidir. Bunun için teknoloji veri tabanımızı kullanıyoruz. Burada eski projelerimizden malzemeler, sac kalınlıkları, dikiş biçimleri ve kesim hızları ile ilgili bilgilerimizi kaydettik .

Otojen kesim: avantajları

Doğru kesme yönteminin seçilmesi - diğer teknolojilerde olduğu gibi - ihtiyaca ve ilgili üretimin taleplerine bağlıdır. Otojen kesimin en önemli avantajları şunlardır:

  • Büyük malzeme kalınlıklarındaki yapı parçalarının ayrılması  
  • Düşük yatırım ve aşınan parça maliyeti
Bizi arayabilirsiniz. Otojen kesim teknolojisi ile ilgili soruları seve seve cevaplarız.

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları