Konumunuzu seçin:

Ülke

Kenar kıvırma

Kenar kıvırma, sac işlemede bir biçimlendirme ve birleştirme tekniğidir. Bu teknolojide aynı ve farklı hammaddelerden oluşan bileşenler birleştirilebilir - yöntemin otomobil endüstrisinde neden sıklıkla kullanıldığını gösteren bir neden. 


Kenar kıvırma: teknoloji

Hemming de denilen kenar kıvırmada sac parçaları biçimlendirilerek, akabinde kaynak veya lehimleme ile nihai olarak birleştirilir. Bunun için önce  sacın kenarı bükülür. Yapı parçası sertleşir ve ardından  birleştirilebilir.

Kenar kıvırmada ayrıca farklı yapı parçaları da birleştirilir. Otomobil sektörü bu branştan faydalanmaktadır ve böylece sac ile plastik arasındaki bağlantıları gerçekleştirir.

Bördeln: Detailansicht der Technologie.

Otomasyonlu kenar kıvırma

Ürün ve prosese göre ideal katlama yöntemi hakkında karar veririz. Buradan kenar kıvırmada - ilgili yapı parçasına bağlı olarak – iki sistem ortaya çıkmaktadır:

  1. Otomatik bir elektromekanik sistem olan Tabletop kıvırmaile , çok çeşitli hammaddelerin prosesi emniyetli bir şekilde katlanması mümkündür. Bu yöntem özellikle yüksek adetlere sahip bir üretim için uygundur.
  2. Bobinli katlamada bir endüstriyel robot, bir bobin katlama kafası yardımıyla yapı parçalarını işlemektedir. Yöntem özellikle esnekliği ile kendini göstermektedir. Robot tamamen Industrie 4.0 mantığına uygun olarak yapı parçalarını katlayabilir. Hem bobin değişimi hem başka bir teknoloji başka bir robotla hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Bunun haricinde kenar kıvırma için her iki sistemden oluşan bihibrit çözüm de düşünülebilir.

Kenar kıvırma: avantajları

Kenar kıvırma sayesinde ince yapı parçalarının mukavemeti yükseltilir. Ayrıca bu teknoloji size aşağıdaki avantajları sunuyor:

  • Çok farklı hammaddeleri birleştirebilirsiniz – alüminyumdan çeliğe ve plastiğe kadar
  • Daha kısa çevrim zamanları elde edersiniz: Flanşlanmış kenar kıvırma bobini, robotun hareketiyle sıkı senkronize bir şekilde yapı parçası üzerinde çalışır. Bu sayede üretim zamanının yüzde 50'sinden tasarruf edilebilir.
  • Katlama işlemi ayrıca sürülebildiğinden ürün kalitesini artırırlar.

Sizinle birlikte, üretiminizde en iyi kenar kıvırma çözümünün kullanılmasını sağlarız. Bizi arayın ve somut üretim durumunuzu konuşalım.