Konumunuzu seçin:

Ülke

KR 4 AGILUS: İhtiyacınız olan her yerde kompakt güç

KUKA yeni KR 4 AGILUS'uyla Ekim ayından itibaren küçük robotlar yarışının birinci sırası için güçlü bir aday sunmaktadır. Kompakt robot, elektronik endüstrisinde robot tabanlı otomasyon işlemleri ve diğer sektörlerdeki taşıma görevleri için oldukça uygundur.

7 Ağustos 2020


Elektronik endüstrisinde küçük robotlar için neredeyse sınırsız potansiyel

Küçük otomasyon hücrelerinde, dar üretim alanlarında, yüksek beklentili kullanım durumları için: KUKA'nın yeni KR 4 AGILUS'u her durum için hazır. Yeni modelle 4 kiloya kadar olan taşıma yükü sınıfında otomasyon çözümleri neredeyse sınırsızdır. Elektronik endüstrisi için geçerli olduğu kadar birçok başka sektör için de geçerlidir. Robot her pozisyona monte edilebilmektedir: Zemine, duvara veya istenilen her açıda tavana.

Elektronik endüstrisinde robot temelli otomasyon için daha fazla fonksiyon ve imkan

Robot, 4 kiloya kadar yükleri hızlı ve güvenli bir şekilde hareket ettirmektedir. 600 mm'lik genişletilmiş erişim mesafesi sayesinde daha da fazla kullanım imkanına sahiptir. Önceki modellere göre çalışma alanı neredeyse yüzde 40 oranında genişlemiştir. Aynı zamanda, en dar alanda bile yüksek hassasiyetle çalşmaktadır. KR 4 AGILUS, gücünü tekrar hassasiyetinde ve çevrim sürelerinde göstermektedir: Robot, işlem başı maksimum 0,02 mm'lik sapma ve 0,4 saniyeden daha az çevrim süresi sayesinde üst sıralarda yer almaktadır. Bakım masrafı konusunda ise oldukça ekonomiktir: Maksimum kullanım ömrüne, minimum seviyede servis işlemiyle ulaşmaktadır.

Birçok otomasyon görevi için ideal özelliklere sahip olan 4 kilo sınıfındaki yeni küçük robotumuzla tam anlamıyla bir başyapıt sunuyoruz: Hem elektronik endüstrisi hem de birçok başka sektör için.

Markus Hollfelder-Asam, KUKA Portfolio Manager
Çok sayıdaki arayüz seçenekleri sayesinde KR 4 AGILUS birçok çevresel ekipmana bağlanabilmektedir.

Yeni KR 4 AGILUS neredeyse her ortama uyum sağlar

IP40 koruma türüne sahip olan KR 4 AGILUS en iyi şekilde donatılmıştır. Örneğin 0 ila 55 derece sıcaklıklar, rahat çalışabildiği aralıktır. Güvenilirliği TÜV tarafından test edilmiştir; Avrupa CE sertifikası ve diğerlerinin yanı sıra Amerikan UL sertifikası da güvenilir kalitesinin bir göstergesidir. KR 4 AGILUS kullanıcıları için hassas parçalar bile dert değildir: Kontrolsüz elektro-statik yüklenmelere veya deşarja karşı (ESD) korumalı olan robot, hassas görevler için de uygundur.
Yeni KR 4 AGILUS: İhtiyacınız olan her yerde kompakt güç

KUKA'nın en yeni kontrol teknolojisi

"KR 4 AGILUS sayesinde sadece KUKA ürün portföyündeki bir eksiği gidermekle kalmıyoruz," diye belirtiyor KUKA'nın Portföy Müdürü Markus Hollfelder-Asam. "Birçok otomasyon görevi için ideal özelliklere sahip olan 4 kilo sınıfındaki yeni küçük robotumuzla tam anlamıyla bir başyapıt sunuyoruz: Hem elektronik endüstrisi hem de birçok başka sektör için." Çok sayıdaki arayüz seçenekleri sayesinde KR 4 AGILUS birçok çevresel ekipmana bağlanabilmektedir ve uygulama imkanlarını genişletmektedir. Ve en iyisi: Küçük robot, KUKA'nın en yeni kontrol teknolojisi olan KR C5 micro'ya ve en yeni sistem yazılımı KSS 8.7'ye sahiptir. Bu sayede görevler daha etkili bir şekilde kontrol edilebilmekte ve çözülebilmektedir.