Giải pháp tự động toàn diện: Rô-bốt phòng sạch KMR iisy CR thiết lập tiêu chuẩn
Giải pháp tự động hóa hiệu quả cho ngành công nghiệp bán dẫn và điện tử: Với KMR iisy CR, KUKA cung cấp một rô-bốt di động tự hành (AMR) đa năng như một biến thể để sử dụng thông minh trong phòng sạch, với các loại tải trọng 11 và 15 kg. Các mẫu rô-bốt cho phòng sạch đã được chứng nhận bởi Viện Fraunhofer và đáp ứng các yêu cầu của phòng sạch ISO loại 3 theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 14644-1.
17 Tháng Sáu 2025
Rô-bốt di động tự hành cho ngành công nghiệp bán dẫn và các ứng dụng phòng sạch có độ nhạy cao
Bao gồm một nền tảng di động và rô-bốt sáu trục LBR iisy CR, KMR iisy CR là một rô-bốt di động có tay máy tối ưu để làm việc trong phòng sạch nhờ vào đặc tính ít phát tán hạt, ít phát thải và chứng nhận ESD. Sau khi lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng, nó sẽ có thể thực hiện hiệu quả và tiết kiệm chi phí các ứng dụng gắp và đặt, vận chuyển vật liệu hoặc nhiệm vụ xếp pallet trong kho trong lĩnh vực sản xuất bán dẫn, cũng như ở nhiều lĩnh vực khác của ngành công nghiệp điện tử.