Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Autonomiczny i wszechstronny: Robot KMR iisy CR do pomieszczeń sterylnych wyznacza nowe standardy

Efektywna automatyzacja dla przemysłu półprzewodnikowego i elektronicznego: Dzięki KMR iisy CR firma KUKA ma do zaoferowania wszechstronnego, autonomicznego robota mobilnego (AMR) w postaci inteligentnego wariantu do pomieszczeń sterylnych w klasach udźwigu 11 i 15 kg. Modele Cleanroom zostały certyfikowane przez Instytut Fraunhofera i spełniają wymogi klasy pomieszczeń sterylnych ISO 3 zgodnie z normą DIN EN ISO 14644-1.

17 czerwca 2025


Autonomiczne roboty mobilne dla przemysłu półprzewodnikowego i wymagających wysokiej czułości zastosowań w pomieszczeniach sterylnych

KMR iisy CR, składający się z platformy mobilnej i 6-osiowego robota LBR iisy CR, ze względu na swoje sterylne i niskoemisyjne właściwości oraz certyfikację ESD jest optymalnym mobilnym manipulatorem do pomieszczeń sterylnych (Cleanroom). Po szybkiej i łatwej instalacji w magazynie efektywnie i ekonomicznie wykonuje on zadania związane z Pick and Place, transportem materiałów lub paletyzacją – w produkcji półprzewodników, a także w różnych innych obszarach przemysłu elektronicznego. 

Zamontowany na platformie mobilnej 6-osiowy robot LBR iisy CR efektywnie wykonuje zadania związane z Pick-and-Place, transportem materiałów lub paletyzacją. 

W ramach certyfikacji Instytut Fraunhofera potwierdził również zdolność odprowadzania ładunków elektrostatycznych i emisję gazów autonomicznego robota mobilnego. Udowodniono, że nadaje się on do pomieszczeń sterylnych. Dodatkowo umożliwia on połączenie dowolnej liczby stacji bez ograniczeń wynikających z tradycyjnych rozwiązań do transportu materiałów. Poza tym może szybko przełączać się między różnymi produktami, co umożliwia produkcję małych partii w konkurencyjnych cenach.

Kup robota KMR iisy CR do pomieszczeń sterylnych online

Znajdź odpowiedniego autonomicznego robota do swojego zastosowania w my.kuka

Przyszłościowa współpraca sprzętu i oprogramowania

Platforma korzysta ze sprawdzonego, opartego na AI oprogramowania KUKA.AMR Fleet jako menedżera floty, natomiast ramię robota jest obsługiwane za pomocą iiQKA.OS2. Skalowany, elastyczny system operacyjny z pełnym Virtual Robot Controller (VRC) jest zdolny do obsługi AI i cyberodporny, a dzięki zgodności z nową normą ISO 10218 idealnie przygotowany na przyszłościową produkcję cyfrową. Dzięki temu nie tylko sprzęt, lecz również oprogramowanie pochodzą od firmy KUKA, co umożliwia ich bezpośrednie dopasowanie do siebie. Inteligentne systemy pozwalają również sprostać ambitnym zadaniom produkcyjnym.

KMR iisy CR w akcji

KMR iisy CR ze względu na swoje sterylne i niskoemisyjne właściwości oraz certyfikację ESD idealnie nadaje się do pomieszczeń sterylnych.

Centralne zarządzanie flotą, elastyczne sterowanie i wszechstronny system operacyjny

Sterowanie AMR może odbywać się opcjonalnie za pomocą programatora KUKA smartPAD pro lub KUKA smartPLUG, który pozwala użytkownikowi na podłączanie własnych urządzeń obsługowych, takich jak np. tablety, za pośrednictwem interfejsu USB. Praktyczne sterowanie za pomocą programatora smartPAD pro: Można go wygodnie wyjmować ze zintegrowanego uchwytu, co zapewnia operatorowi dużą ergonomię i pozwala zaoszczędzić koszty, szczególnie w przypadku flot z kilkoma platformami AMR, ponieważ nie każda maszyna potrzebuje własnego urządzenia sterowniczego.

Najważniejsze cechy produktu:

  • Oprogramowanie do zarządzania flotą AMR: Platforma mobilna jest obsługiwana za pośrednictwem wykorzystującego AI oprogramowania do zarządzania flotą KUKA.AMR Fleet, służącego do centralnego zarządzania i monitorowania heterogenicznej floty AMR w czasie rzeczywistym.

  • Wszechstronny system operacyjny iiQKA.OS2 dla ramienia robota: bezpieczny system operacyjny, który w sposób suwerenny radzi sobie ze wszystkimi wyzwaniami automatyzacji – także w pomieszczeniach sterylnych (Cleanroom).

  • Możliwość wyboru programatora: Sterowanie może odbywać się za pomocą programatora KUKA smartPAD pro lub KUKA smartPLUG.

Mobilny robot zapewnia: optymalny stosunek kosztów i korzyści dla produkcji wrażliwych komponentów

Specjalnie zaprojektowane uszczelki na wszystkich sześciu osiach ramienia robota gwarantują niską emisję cząsteczek, która jest wymagana do zachowania klasy pomieszczeń sterylnych 3. Ponadto robot został wykonany z materiałów nadających się do pomieszczeń sterylnych, aby zminimalizować wycieki amoniaku lub gazów węglowodorowych. Przewodność całego robota jest zagwarantowana zgodnie z DIN EN 61340, aby wrażliwe elementy, takie jak np. płytki drukowane, nie zostały uszkodzone przez ładunki elektrostatyczne. Po wyprodukowaniu robot zostaje ponownie wyczyszczony w warunkach pomieszczenia sterylnego, zanim przejdzie w ręce klienta. Specjalne opakowanie dla maszyn do pomieszczeń sterylnych zapewnia, że podczas transportu nie dojdzie do zanieczyszczenia cząsteczkami. Powierzchnie robota są odporne na stosowane powszechnie chemiczne środki czyszczące.

Czy Twoje pomieszczenie sterylne jest gotowe na następny etap automatyzacji?

Skorzystaj z wiedzy ekspertów, aby skutecznie zintegrować AMR w procesach produkcyjnych i logistycznych.

Nowe standardy w produkcji półprzewodników

Dzięki elastycznym możliwościom doposażenia robota KMR iisy CR można stosować zarówno przy dużych, jak i małych partiach np. podczas produkcji półprzewodników i komponentów elektronicznych. Do niektórych zastosowań, w których wykorzystywany jest mobilny robot do pomieszczeń sterylnych, należy bezpieczna obsługa FOUP (Front Opening Unified Pods), SMIF POD lub otwartych kaset. Opcjonalnie mobilny robot jest dostępny ze znormalizowanymi dla przemysłu półprzewodnikowego interfejsami E82 i E84, które umożliwiają bezproblemową integrację z istniejącym systemem kontroli materiałów (Material Control System).