OccuBot 的运作方式
OccuBot 测试系统包含六个组件,这些组件通过力/力矩传感器和假人模拟人类的动作及负载。通过这种测试方式能够最佳还原上下车等实际应用情况。
此外,OccuBot 还会对材料进行磨损测试。例如,它通过连续的旋转动作检查座椅靠背材料的磨损速度。
KUKA OccuBot 是一套全自动测量系统。六轴机器人以最高的精度检查汽车及飞机座椅在持续机械负荷下的安全性和稳定性。家具行业采用 OccuBot 对坐具进行测试。
OccuBot 测试系统包含六个组件,这些组件通过力/力矩传感器和假人模拟人类的动作及负载。通过这种测试方式能够最佳还原上下车等实际应用情况。
此外,OccuBot 还会对材料进行磨损测试。例如,它通过连续的旋转动作检查座椅靠背材料的磨损速度。
OccuBot 包含六个组件。组件之间的协同作用使 OccuBot 成为可直接投入应用的全自动测试系统。下列组件属于供货范围:
KR QUANTEC 由补充的系统组件 KR C4 ed 2015 进行控制。该控制系统是一个稳固的控制柜模块,除了可靠的标准配置外,还包括专门用于 OccuBot 测试系统的精确配合的力/力矩传感器及所属的传感器箱。
KUKA SmartPad 使 OccuBot 系统的操作变得特别简单和轻松:可在编程时直接输入座椅测试所需的测试配置。通过直观的操作界面以及 8.4 英寸舒适尺寸的防反光触摸屏,您在操作 KR C4 控制系统时最多可以同时控制八根轴,而无需来回切换。