請選擇您的所在位置:

國家

高負載機器人給機床裝料

Bizerba SE & Co. KG 公司在工廠中採用了三台 KR QUANTEC pro 系列的 KUKA 機器人。這些機器人確保將鋁殼體可靠地送入兩台磨床進行粗磨、精磨以及拋光。所使用的是香腸切割機的鋁殼體。

2017年5月31日


三台 KR QUANTEC 機器人執行打磨和拋光作業

粗銑的鋁殼體經由滑動工作臺系統被送至第一台 KR QUANTEC 系列的 KR 120 R2500 pro 機器人。該機器人負責在兩台用於殼體粗磨和精磨的磨床上對殼體進行可靠的加工。打磨過的毛坯經由滑動工作臺被重新剔出,並由一位工作人員轉交給另外兩台機器人。這兩台機器人將對毛坯進行最終打磨並分別在一台拋光機上進行拋光

KR 120 R2500 pro 打磨並拋光鋁殼體。

高負載機器人減輕員工負擔並提高生產率

在 Bizerba 公司,自動化解決方案不僅使員工的工作效率提高了約 15%:而且透過減輕員工負擔也明顯減少了患病率。

KR QUANTEC pro 針對 90 至 120 公斤的高負載範圍進行了優化。

我們使用 Cookie

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定