Seleccione tu localización:

País

Robots para cargas elevadas dotan máquinas-herramienta

En la planta Bizerba SE & Co. KG hay tres robots KUKA de la familia KR QUANTEC pro en uso. Garantizan que las carcasas de aluminio se alimenten de forma fiable a dos máquinas rectificadoras donde se realiza la rectificación previa, la rectificación precisa y el pulido. Las carcasas de aluminio se utilizan para cortadoras de embutido.

31 de mayo de 2017


Tres Robots KR QUANTEC rectifican y pulen

Las carcasas de aluminio previamente fresadas se suministran por un sistema de mesa deslizante al primer KR 120 R2500 pro de la familia KR QUANTEC. Este lleva a cabo el procesamiento seguro de las carcasas en dos máquinas rectificadoras las cuales realizan la rectificación previa y la rectificación precisa. Mediante la mesa deslizante se extraen las piezas en bruto ya pulidas. Un trabajador las pasa a los otros dos robots. Éstos rectifican la pieza de forma definitiva y la pulen en una pulidora.

KR 120 R2500 pro rectifican y pulen carcasas de aluminio.

Los robots para cargas elevadas alivian a los trabajadores y aumentan la productividad

La solución de automatización no solo ha contribuido al aumento de la productividad de los trabajadores un 15 % en Bizerba: También ha ayudado a reducidir el número de bajas laborales gracias a la descarga de trabajo de los empleados.

El KR QUANTEC pro está optimizado para cargas elevadas de entre 90 y 120 kg.

Utilizamos cookies

Este sitio web utiliza cookies (saber más) para ofrecerle, también en internet, el mejor servicio. Si continua usando nuestra página web, utilizamos únicamente las cookies necesarias técnicamente. Si hace clic en «Aceptar y descubrir KUKA», acepta también la utilización de cookies de marketing. Al hacer clic sobre «Configuración de cookies» puede seleccionar las cookies que utilizamos.

Configuración de cookies