請選擇您的所在位置:

國家

KUKA 工業機器人贏得 2017 年紅點獎

KUKA 工業機器人 KR CYBERTECH 獲得了 2017 年紅點獎 (RedDot Award) 中的產品設計類優勝。這款機器人體積縮小,非常精實,因此可以快速移動,即使以最高速度作業,也極為精準。

2017年8月1日


KR CYBERTECH:速度快、作用範圍大的修長型機器人

工業機器人 KR CYBERTECH 適合用於加工和操作大型部件以及安裝堆垛氣體保護焊。現如今也憑藉優良的設計獲得了大獎。評審團給予的獲獎原因為:「工業機器人 KR CYBERTECH 憑藉纖巧細長的體形將速度和作用範圍的可能性發揮到極致。」

現在榮獲紅點獎:KR 20 CYBERTECH 榮獲了 2017 年紅點獎的產品設計類優勝。

節省物料消耗可降低能源成本

這款負載級別為 20 kg 的機器人憑藉其 2100 mm 的作用範圍跨越極大的距離。這是上一代產品至今無法實現的。其節省物料消耗的優點不僅降低能源成本,並且促進永續發展。「這款機器人快速靈活、精準可靠,也可以涵蓋大範圍的工作空間並且運用極其靈活,非常適合工業生產中的多種用途,有利於拓展新領域」,工業設計師 Mario Selic 如此介紹道。這款機器人可以安裝在地面上、牆壁上和天花板上或以某個特定角度進行裝配。

客戶將從 KR CYBERTECH 機器人的精實結構中獲益


KR CYBERTECH 是面對自動化領域中不斷增長的挑戰時的一劑良藥

它為性能和功率密度樹立新標竿。不僅擁有40 微米重複精度的最高精度,而且最大速度運行時也可將優勢發揮的淋漓盡致。客戶可以從縮小體積的精實結構和生產時最大自由空間中獲益:機器人可毫無阻礙地在 23 m³ 的工作空間中作業。


只有當一款產品外形成熟可靠,才能獲得使用者的充分信任。因為令人印象深刻的外觀品質也能充分有效地體現技術實力。

工業設計師 Mario Selic

我們使用 Cookie

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定