KR AGILUS
KR AGILUS 是我們按照最高工作速度設計的緊湊式六臂機器人。這種小型機器人有不同的款式、安裝位置、工作範圍和負載能力,是應用廣泛的高精度藝術家。
KR AGILUS 具有應用廣泛的優點,可用於新型的使用範圍。無論是地面、天花板或牆壁,由於使用內置的拖鏈系統和可靠的 KR C4 compact 控制系統,因此它可以在最小空間內實現最高的精度。新型的自動化方案可以用來實現 Safe-Robot 功能。無論是適用於淨室、用於有爆炸危險的區域、採用符合衛生標準的設計還是防濺水:我們的各款 KR AGILUS 始終可以精確和快速地工作。
KR AGILUS HM:食品藥品工業專業機種
KR AGILUS 可作為 Hygienic Machine 購得。該機型的設計和材料絕對符合衛生標準。這使其可用於直接接觸食品和藥物的應用場合中。
耐腐蝕的表面、食品級潤滑油和不銹鋼零件確保了最高的衛生水準。因此,KR AGILUS 非常適用於需要無菌環境的應用情況。
耐腐蝕的表面、食品級潤滑油和不銹鋼零件確保了最高的衛生水準。因此,KR AGILUS 非常適用於需要無菌環境的應用情況。
KR AGILUS CR:無塵室小型機器人
KR AGILUS CR 適用於淨室並且滿足淨室等級 ISO2 的要求。因此,KR AGILUS CR 可以出色地集成到對潔淨度有很高要求的最小空間和複雜應用中。
淨室機器人採用特殊的粉末塗層和特殊密封,具有極其光滑的表面。由於阻隔了空氣中的顆粒,因此不會有灰塵或密封碎片從機器人中掉出。因此,機器人符合弗勞恩霍夫研究所嚴格的淨室標準。
淨室機器人採用特殊的粉末塗層和特殊密封,具有極其光滑的表面。由於阻隔了空氣中的顆粒,因此不會有灰塵或密封碎片從機器人中掉出。因此,機器人符合弗勞恩霍夫研究所嚴格的淨室標準。
KR AGILUS WP:防水型小型機器人
KR AGILUS 的防水款機器人可以防止四周的濺水,在苛刻的外部生產條件下也依然具有最高性能。堅固結實的不銹鋼蓋板取代了塑膠部件,經久耐用的表面處理以及小型機器人內部的附加密封件使在機床中的應用成為可能。
KUKA 小型機器人的防水選型符合更高的防護等級 IP 67。
KUKA 小型機器人的防水選型符合更高的防護等級 IP 67。
KR AGILUS EX:防爆型小型機器人
KR AGILUS 即使在最極端的條件下依然能夠高效工作:我們通過 KR AGILUS EX 給防水款增加了防爆性能。由於結構的原因, KR AGILUS 因此也可以在有爆炸危險的環境(2 區)中以最高精度工作。
在 EX 款中使用直接的吹洗空氣導管,使機器人承受壓力。通過從 KUKA 選購的特殊外部過壓監測單元監控壓力。
在 EX 款中使用直接的吹洗空氣導管,使機器人承受壓力。通過從 KUKA 選購的特殊外部過壓監測單元監控壓力。
KR AGILUS 資料概覽
KR 6 R700-2 | KR 6 R900-2 | KR 6 R700 CR | KR 6 R700 HM-SC | KR 6 R700 WP | KR 6 R900 CR | KR 6 R900 EX | KR 6 R900 HM-SC | KR 6 R900 WP | KR 10 R1100-2 | KR 10 R900 CR | KR 10 R900 HM-SC | KR 10 R900 WP | KR 10 R1100 CR | KR 10 R1100 EX 2G | KR 10 R1100 HM-SC | KR 10 R1100 WP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負載
|
6 kg
|
6 kg
|
6 kg
|
6 kg
|
6 kg
|
6 kg
|
6 kg
|
6 kg
|
6 kg
|
10 kg
|
10 kg
|
10 kg
|
10 kg
|
10 kg
|
10 kg
|
10 kg
|
10 kg
|
最大作用半徑
|
726 mm
|
901 mm
|
706.7 mm
|
706.7 mm
|
706.7 mm
|
901.5 mm
|
901.5 mm
|
901.5 mm
|
901.5 mm
|
1101 mm
|
901.5 mm
|
901.5 mm
|
901.5 mm
|
1101 mm
|
1101 mm
|
1101 mm
|
1101 mm
|
結構型式
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
環境設計型
|
標準
|
標準
|
無塵室
|
特殊接頭
食品衛生設備 |
防水
|
無塵室
|
防爆區域
|
特殊接頭
食品衛生設備 |
防水
|
標準
|
無塵室
|
特殊接頭
食品衛生設備 |
防水
|
無塵室
|
防爆區域
|
特殊接頭
食品衛生設備 |
防水
|
安裝位置
|
倒置
地置 壁掛 夹角 |
倒置
地置 壁掛 夹角 |
倒置
地置 壁掛 夹角 |
倒置
地置 壁掛 夹角 |
倒置
地置 壁掛 夹角 |
倒置
地置 壁掛 夹角 |
地置
|
倒置
地置 壁掛 夹角 |
倒置
地置 壁掛 夹角 |
倒置
地置 壁掛 夹角 |
倒置
地置 壁掛 夹角 |
倒置
地置 壁掛 夹角 |
倒置
地置 壁掛 夹角 |
倒置
地置 壁掛 夹角 |
倒置
地置 壁掛 夹角 |
倒置
地置 壁掛 夹角 |
倒置
地置 壁掛 夹角 |
防護等級
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
IP 67 |
IP 54
|
IP 65
IP 67 |
IP 67
|
IP 54
|
IP 67
|
IP 65
IP 67 |
IP 67
|
IP 65
IP 67 |
IP 54
|
IP 65
IP 67 |
IP 67
|
IP 54
|
IP 67
|
IP 65
IP 67 |
IP 67
|
數據表
|
|||||||||||||||||
附加鏈接 |
|||||||||||||||||
KUKA Xpert
|
|||||||||||||||||
控制系統
|
|||||||||||||||||
Robot Packs
|
|||||||||||||||||
正線性 & 線性單位
|