請選擇您的所在位置:

國家

動態靈活、成本效益高且可靠:新型 KR FORTEC

工業機器人 KR FORTEC 在狹小的空間內展現卓越性能。動態性能優異,大幅縮短循環時間,精實的外型在搬運和點焊工作中佔有極大優勢。KR FORTEC 以迅捷靈敏的動作執行所有工作,並且能源耗量低。

2024年1月15日


就技術而言,這款重型機器人介於 KR QUANTECKR FORTEC ultra 之間,屬於跨機型模組化設計,可確保機器人系列元件之間具有高度技術貫穿性。「在開發 KR FORTEC 時,我們非常重視能夠降低整體擁有成本 (TCO),並力求在市場上推出節約資源的產品。KR FORTEC 的重量比其前代機型減輕了 700 kg。」KUKA 產品組合經理 Maximilian Pettkuhn 解釋道。對客戶而言,模組化表示能夠降低備件倉儲成本。新型 KR FORTEC 現已上市,並且還提供延長連接臂作為選配,可在 3700 mm 的作用範圍內搬運高達 240 kg 的負載。

經過驗證的 KUKA 品質

KR FORTEC 是可靠性的同義字:特點包括無故障運轉時間長,且維護需求低。精心設計的結構具有非常好的可接近性,因此可以輕鬆快速地進行維護保養工作,進而顯著降低維護費用。兩個機器人手腕取自 KR QUANTEC 和 KR FORTEC ultra 機型,標配防水和防塵功能。此外,KR FORTEC 可以在攝氏 0 到 55 度的溫度範圍內工作。另外,針對惡劣和髒污環境,還提供多種鑄造機型

KR FORTEC 不僅可靠,在維護保養工作方面也非常簡單、省力。

更廣大的直線軸作用範圍

KR FORTEC 的工作區域可以利用直線導軌 KL 4000 模組化擴展 1.5 m 至 30 m。另一個優勢為:KR QUANTEC 也適用於 KL 4000。如要在同一個直線導軌上與 KR FORTEC ultra 搭配使用,只需選擇 KL 5000。此外,客戶還可以根據本身實際需求,輕鬆地調整和組合產品。

KL 4000 直線導軌將 KR FORTEC 的工作區域擴展至高達 30 m。

KR FORTEC:工業製造中的全能好手

歡迎進一步發掘重型機器人的所有優點。