請選擇您的所在位置:

國家

KUKA Triple Lift

KUKA Triple Lift 是一種可用於在高達八公尺處工作的移動式升降工作平臺,採用液壓伸縮缸,可以無段調節 Triple Lift 高度。即使在相當的高度依然十分穩定,因此時刻確保您在作業中的最高安全性。 


KUKA Triple Lift:極其強大和靈活

選擇 KUKA Triple Lift,代表著您擁有了一個極其穩固的平臺。由於採用伸縮缸設技,幾乎不會晃動。

雖然平臺自重相當高,但即使在最大負載下也能從靜止狀態原地沿任意方向移動,而且以毫米級精度。您可以利用遙控器操作平臺,操作時可以站在平臺旁或平臺上。

KUKA Triple Lift 是專為維謢、修理和大修(Maintenance Repair and Overhaul,縮寫為 MRO)而開發。該車輛用於保養、修理和檢修飛機,尤其是如 A380 之類的大型飛機。

Mecanum 車輪實現最高靈活性

KUKA Triple Lift 採用全向 Mecanum 車輪技術,可以平移和旋轉。特殊的 Mecanum 車輪由筒形獨立滾輪組成,由此可以進行獨立於其他車輪的單輪運動。從靜止狀態原地移動這一優點使 KUKA Triple Lift 即使是在最狹窄的空間內也能省時省地地移動。

工作中的 KUKA Triple Lift

KUKA Triple Lift 可以讓您到達最難接近的地方。

KUKA Triple Lift 的優點

向高處延伸

它的液壓伸縮臂可以無段式到達每一個工位。KUKA Triple Lift 的最大上升高度達八公尺,而且可在 120 秒內到達。

穩定

KUKA Triple Lift 採用專用的三臂式升降機械系統,在重達 1000 公斤的淨載重量下仍然極其穩定和堅固——確保高效和安全工作。

精確

移動式平臺採用全向 Mecanum 車輪技術,即使是在高負載的情況下,位置精度依然能夠達到 +/- 5 mm

靈活

可直接站在平臺上或平臺旁,按照個人偏好或工作環境,利用遙控器導航移動式升降工作平臺。

安全

Triple Lift 滿足所有升降工作平臺所需的安全標準。配備開關條的緩衝器確保在碰撞時安全停止。採用雙通道技術的速度監控裝置提供額外的安全保障。