請選擇您的所在位置:

國家

De KR CYBERTECH nano ARC versnelt het tempo van de geautomatiseerde productie

KR CYBERTECH nano ARC 大幅提升自動化生產的速度

隨著全新一代 KR CYBERTECH nano 系列產品,KUKA 也同時推出用於氣體保護焊、黏接或密封塗層等軌跡應用的專用機器人:KR CYBERTECH nano ARC 系列,這款低負載機器人兼顧極低成本與最大性能等優勢。

2021年4月23日


KR CYBERTECH nano ARC系列產品樹立全新標竿:相較於前代機型,KUKA 的新一代機器人高度靈活、速度極快且軌跡精度更優異 。經過全面改良的 KUKA 空心軸(Hollow Wrist)為一款直徑 50 mm 的中空手腕(Hollow Wrist),有助於減少主軸的動作並縮短週期時間,同時達到最高運動精度。如此一來,KUKA 的新型中空手腕機器人即使在高速之下也能達到 0.04 mm 的重複精度,這使得 KR CYBERTECH nano ARC 中空手腕機器人在氣體保護焊和黏膠或密封劑塗覆等需要極高精確度和軌跡精度的應用領域中,已成為備受認可的專家。
De nieuwe KR CYBERTECH nano ARC

新型 KR CYBERTECH nano ARC

歡迎進一步瞭解技術細節和應用可能性

維護成本低的低負載機型

本系列產品的特色在於使用壽命長,維護成本在低負載機型中為最低。對於使用者而言,這代表的是能夠大幅降低擁有成本(英語:Total Cost of Ownership,縮寫:TCO)。此外和前代機型比較之下,新型產品具有最高可用性並可降低能耗,除了驅動和控制技術以外,維修與保養成本也獲得大符改善。例如每一根軸都完全無保養需求,並且保證 25 年內均有備件可使用。
De hollow wrist robot vereist weinig onderhoud. De totale onderhoudskosten worden gereduceerd tot een minimum.
空心軸機器人幾乎不需維護保養作業。擁有成本可減至最低。

占用面積小、眾多應用可能性

歸功於佔用空間小和擁有多種安裝方式,中空手腕機器人可用於小型加工單元、複雜加工任務或是高要求的製程鏈中。創新能源供應概念「K-PIPE-ES」可以提供更高應用靈活度,這項技術已為目前使用 KUKA 高負載機型的客戶帶來許多優勢,系統與應用接線均採獨立設計的方式,因此可以輕鬆地將機器人整合至生產環境中,並且可以更靈活地配置拖鏈系統。此外,可以更簡易地在組態中增加軸數和新的定位系統。
Van compacte cellen tot veeleisende procesketens: de hollow-wrist-robot kan flexibel worden ingezet.
從精簡的加工單元到高要求的製程鏈:中空手腕機器人都能靈活配合應用。

歡迎加入系列家族

最新一代的 KR CYBERTECH nano 系列除了包含一系列 KR CYBERTECH nano ARC 中空手腕機器人(著重於氣體保護焊)之外,還提供機器人手腕機型(著重於搬運,同樣適用於軌跡應用)。利用不同的數位化 KUKA.Motion 模式,可經由控制器根據任務性質的不同來調整機器人的性能。例如「Dynamic Mode」動態模式可發揮較高的動態性能,以縮短週期和循環時間。「Path Mode」循跡模式是空心軸機器人的標準配備,且專為軌跡應用同時提供所謂的絕對精準量測功能。上述兩種模式也提供機器人選配。
Hoge baannauwkeurigheid van industriële robots: de KR CYBERTECH nano-serie omvat ook in-line wrist varianten.
工業機器人具備高軌跡精度:KR CYBERTECH nano 系列也包含配備機器人手腕機型的機器人機型。 

高軌跡精度:從一開始就取得最佳成果

「我們特別針對 KUKA 的最新一代控制器 KR C5 開發了這個產品系列,目的在於激發全新完整系統的所有潛能」, KUKA 產品經理 Markus Hollfelder-Asam 說道。「由於採用與前代機型一致的配件安裝面積,且底座型式相同,因此業者能夠輕鬆地將 KR CYBERTECH nano 整合至製造過程中。」

此外,本產品系列更標準配備防護裝置,可有效避免受到粉塵和水氣影響;中空手腕機器人具有保護等級 IP 54,機器人手腕的保護等級更高達 IP 65/67(主軸/手軸)。


無論您將最新一代的 KR CYBERTECH nano ARC 應用於何種任務,都能在最初階段就取得最佳成果,並且可利用靈活的 KUKA.Motion 模式進行最佳調整。

KUKA 產品組合經理 Markus Hollfelder-Asam