Sie verwenden eine ältere Browser-Version des Internet Explorers. Für eine optimale Darstellung aktualisieren Sie bitte Ihren Browser
Tuschierpresse
Die Tuschierpressen der ehemaligen Reis Robotics legen die dauerhafte Grundlage für höchste Qualität und Präzision. Jeder Formenbauer, der seine Produkte in einer Presse testet, erzielt eine hohe Produktqualität und verhindert Produktionsausfälle und -stillstände bei seinen Kunden.
Qualität und Präzision im Formenbau
Tuschieren gehört zu den qualitätssichernden Aufgaben im Formenbau, um bestmögliche Produkte abzuliefern, die im Produktionsalltag hohe Standzeiten erreichen und fehlerfreie Produkte abliefern. Selbst bei riesigen Formen geht es um Bruchteile von Millimetern. Diese entscheiden darüber, ob die Form dicht schließt.
Die Tuschierpressen der ehemaligen Reis Robotics tragen zu besseren Endprodukten bei und ersparen zeit- und kostenaufwändige Probeläufe in der Produktionsumgebung.
Vorteile der Tuschierpresse
Entscheidend bei den Tuschierpressen von KUKA ist die gleichmäßige Kraftverteilung am Stößel. Möglich wird dies durch gegossene und verrippte Kastenprofile und Aufspannplatten. Verglichen mit geschweißten Stahlprofilen übertragen sie die Kräfte extrem verzugsfrei in höchster Präzision.
Zusätzlich bieten die bewährten Tuschierpressen viele weitere Vorteile:
komfortable Bedienung mittels stufenloser Joystick-Regelung für Druck und Geschwindigkeit
Klartextdisplay mit verständlichen Rückmeldungen über den Systemzustand
Ergonomisches Arbeiten durch die Möglichkeit, die obere Formhälfte um 180° auszuschwenken
großer Säulendurchgang ermöglicht große Formen
horizontale Positioniergenauigkeit der Wagenplatte: 0,04mm
Planparallelität der beiden Aufspannplatten im Bereich von +/- 0,1mm pro 1.000 mm
Tuschierpressen von KUKA liefern präzise Qualität.
Wählen Sie die passende Variante
Mit acht verschiedenen Tuschierpressen decken wir alle Ihre Anforderungen im Formenbau ab. Die Aufspannflächen reichen von 800 mm x 1.100 mm bis hin zu 4.000 mm x 3.000 mm. Als Schließdruck sind bis zu 4000 kN möglich.
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, um die optimale Tuschierpresse für Ihre Anforderungen zu finden. Wir beraten Sie gerne.
Wir nutzen Cookies, um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Mehr erfahren.