Wählen Sie Ihren Standort:

Land

Aluminium-Rohrgestelle

Aluminium schweißen

Aluminium hat als Werkstoff viele Vorteile bei der Verarbeitung, erfordert jedoch besondere Kenntnisse und Fertigkeiten. Wir bei KUKA sind der perfekte Ansprechpartner für die Realisierung komplexer Schweißverfahren. Wir begleiten Sie über den ganzen Prozess und rüsten Sie mit Robotern, Schweißzellen und der passenden Software aus.


Roboterbasiertes Schweißen von Aluminium-Bauteilen 

Aluminium ist ein leichter Werkstoff, der in der modernen Fertigung unverzichtbar ist. Im Vergleich zu anderen Metallen hat er eine geringere Dichte und damit ein geringeres Gewicht, aber auch einen sehr niedrigen Schmelzpunkt. Vergleicht man den Werkstoff mit Stahl, hat es eine vierfach höhere Wärmeleitfähigkeit und eine doppelt so hohe Wärmeausdehnung. Problematisch für das Schweißen ist die Oxidschicht, die Aluminium auf der Oberfläche in Verbindung mit Sauerstoff (Luft) bildet.

Genau hier kommt KUKA als Ihr Automatisierungspartner ins Spiel, denn wir verfügen über langjährige Erfahrung im Schweißen. Wir statten Sie mit der notwendigen Robotik-Lösung aus und bieten Ihnen einen Rundum-Schweißservice. Vom MIG und WIG Schweißen über das Punktschweißen bis hin zum Laserschweißen und Löten deckt unser breites Portfolio nahezu jedes Verfahren ab.

Aluminium schweißen: schneller, leichter, weiter

Aluminium bietet eine hohe Festigkeit im Verhältnis zu seiner Dichte, was es zu einem beliebten Werkstoff im Leichtbau macht. Diese Eigenschaft macht Aluminium für nahezu jede Branche interessant:

  • Automobilindustrie

    • Karosserie
    • Motorhauben
    • Fahrwerk
    • Heckklappen
    • Türen
  • Transport- und Verkehrswesen

    • Flugzeuge
    • Schienenfahrzeugbau und Straßenbahnen
    • Rahmen von Fahrrädern und Motorrädern
    • Nutzfahrzeuge (Aufbauten wie z.B. Bordwände)
  • Elektromobiliät

    • Wärmetauscher

    • Batteriekasten

    • Fahrwerk

Alu-Schweißanlage von KUKA – einfaches Bearbeiten bei Top-Qualität


Mit Blick auf die Zukunft: Schweissen bei extrem hohen Temperaturen, mit unterschiedlichsten Gasen und einer perfekten Schweißnaht – KUKA Roboter beherrschen das alles.

Machen Sie uns zu Ihrer Anlaufstelle für Ihre Schweißproduktion

Von Robotern zum Schutzgas- und Laserschweißen über Robotik für das Rührreibschweißen bis hin zu kompletten Fertigungszellen bieten wir alles zum Schweißen von Aluminium.



Möchten Sie Ihre Produktion mit Aluminiumkomponenten automatisieren?

Wir beraten Sie gerne.

Whitepaper: Aluminium schweißen? Kein Problem! Jetzt bei der Herstellung für die Elektromobilität punkten.

Aluminium spielt im Gegensatz zu Stahl wegen der idealen Kombination von Leichtigkeit und Festigkeit eine wichtige Rolle in der E-Mobilitäts-Industrie. KUKA macht Sie fit für die technologische Transformation hin zur E-Mobilität. Am Beispiel des Batteriekastens wird deutlich, wie Industrieroboter die Fertigung von Aluminium-Bauteilen auf höchstem Qualitätslevel ermöglichen.

Lesen Sie, worauf es beim Alu Schweißen ankommt.

Hier herunterladen

Fertigung von Bauteilen aus Aluminium in Auftrag geben

Lohnfertigung individueller Alu-Werkstücke in jeder Größe für das Reibschweißen