Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Wählen Sie eine Sprache:

  • Deutsch / German
LEW und KUKA Green Data Center

Nachhaltig und sicher: KUKA beschließt Zusammenarbeit mit LEW im LEW Green Data Center

KUKA setzt auf nachhaltige IT-Sicherheit und kooperiert mit LEW im LEW Green Data Center. Es vereint modernste Rechenzentrumstechnologie mit einem beispielgebenden Energiekonzept.

4. Februar 2025


Das LEW Green Data Center punktet mit Nachhaltigkeit und Energieeffizienz: Das Energiekonzept mit 100 Prozent erneuerbaren Energien im Regelbetrieb sowie einer Reihe weiterer Effizienzmaßnahmen bewirkt eine CO2-Einsparung von bis zu 12.000 Tonnen pro Jahr. LEW TelNet, das Telekommunikationsunternehmen von LEW, betreibt das Rechenzentrum.
Peter Mohnen Quote

Als ein führender Anbieter von Automatisierungslösungen für die Industrie sind IT-Leistung, Sicherheit und absolute Zuverlässigkeit ein wichtiger Faktor für unseren Erfolg. Das LEW Green Data Center bietet ein leistungsstarkes Sicherheitsnetz für KUKA. Zudem hat Nachhaltigkeit bei uns einen hohen Stellenwert. Hier haben wir mit LEW einen starken Partner aus der Region für eine nachhaltige und effiziente IT-Lösung.

Peter Mohnen, CEO der KUKA AG

LEW-Vorstand Dietrich Gemmel sagt: „Das LEW Green Data Center ist ein Baustein bei der Umsetzung unserer Strategie mit den Eckpfeilern grün, dezentral und digital. Es ist das erste seiner Art in der Region und bietet Unternehmen und Behörden die Möglichkeit, ihre IT in einer sicheren, nachhaltigen und innovativen Infrastruktur zu betreiben. Ich freue mich, dass KUKA die Vorteile des LEW Green Data Center für sich nutzen wird.“

Jörg Steins, Geschäftsführer von LEW TelNet, sagt: „Wir haben langjährige Erfahrung beim Betrieb leistungsstarker Rechenzentren. Angesichts des enorm steigenden Energiebedarfs ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Faktor der Digitalisierung. Mit dem LEW Green Data Center gehen wir nun einen großen Schritt in Richtung nachhaltige IT – auch, um die Kosten für den Betrieb zu senken.“

Das LEW Green Data Center: leistungsfähig, effizient und nachhaltig 

Das LEW Green Data Center ist ein hochmodernes Rechenzentrum und setzt Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Neben der Versorgung mit Ökostrom im Regelbetrieb kommen weitere besonderes effiziente Technologien zum Einsatz: Die Kühlung erfolgt energieeffizient durch Luft-Luft-Wärmetauscher. Für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung sorgen kinetische Energiespeicher anstelle von herkömmlichen Batterien.
Die Dach- und Fassadenbegrünung trägt zur Gebäudekühlung bei und kompensiert gleichzeitig versiegelte Flächen. Durch mehrfach abgesicherte Systeme für Telekommunikation, Energie und Kühlung ist höchste Ausfallsicherheit gewährleistet. Eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung ist mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Gigabit pro Sekunde möglich. Umfassender Schutz wird zudem durch moderne Brand-, Einbruch- und Wassermeldeanlagen garantiert.