Seleccione tu localización:

País

KUKA.PalletTech

El software de paletizado que permite una configuración y ejecución sencilla e intuitiva de tareas de paletizado con diferentes patrones de apilado y estaciones.


Innovador software de paletizado para un paletizado rápido y flexible de paquetes de un mismo tipo

Con KUKA.PalletTech podrá configurar su aplicación de paletizado incluso sin necesidad de disponer de amplios conocimientos de programación. Gracias a la generación automática de los programas del robot, el paquete de tecnología permite una puesta en servicio extremadamente rápida de aplicaciones completas de paletizado.
Gracias a las adaptaciones individuales, el software puede adaptarse a sus necesidades específicas e integrarse en su producción existente. 

Paletizado automatizado con el software KUKA.PalletTech: Creación sencilla y adaptación flexible de escenarios de paletizado

  • Configuración rápida de los componentes de las celdas

    El editor de PalletTech de KUKA.WorkVisual garantiza una configuración guiada y completa de los componentes de la celda, tales como garras, estaciones de alimentación y estaciones de depósito.

  • Definición y modificación sencillas de las tareas de paletizado

    Las capas y los objetos de un palet, así como sus patrones, pueden configurarse y modificarse de una manera intuitiva. En concreto, la modificación puede hacerse sin un conocimiento extenso del software.

  • Máxima disponibilidad de las instalaciones

    Las estrategias de error disponibles y la supervisión minimizan los tiempos de parada durante el servicio.
  • Adaptación individual para requisitos especiales

    Los programas del robot generados automáticamente ofrecen puntos de entrada para una ampliación flexible del código del programa.

KUKA.PalletTech: Máxima rentabilidad y flexibilidad para el monopaletizado

El software de paletizado de KUKA para la rápida programación y puesta en servicio de tareas de recogida y colocación (Pick & Place) con robots.

Diseño sencillo de los procesos de paletizado: en apenas unos pasos desde la instalación hasta la producción

Configure cualquier combinación de patrones de capa y de apilado con una retroalimentación intuitiva mediante la visualización gráfica a través de KUKA.WorkVisual.
  • Instalación de KUKA.PalletTech

    El editor de Pallet-Tech se instala automáticamente en KUKA.WorkVisual mediante la función iKOP.

  • Definición de la estructura del proyecto

    Se definen los componentes de las celdas como las garras, las estaciones de alimentación y las estaciones de descarga. Después, siguen los objetos, las capas intermedias y los palets.

  • Determinación de las indicaciones de paletizado

    Diseñe la secuencia de las capas (por ejemplo, palet, producto, capas intermedias, producto, etc.) y los patrones de los productos dentro de las capas.
  • Establecimiento de los escenarios de paletizado

    Vincule los paquetes con las estaciones de alimentación y las indicaciones de paletizado (estructura de palets) con las estaciones de descarga.

Funciones del software de paletizado

  • Configuración de la celda de paletizado: Garras, estaciones, señales
  • Configuración de los objetos de paletizado: Productos, capas intermedias, palets
  • Configuración de las indicaciones de paletizado: Plan de apilado, definición de capas
  • Configuración de los escenarios de producción: Estaciones de alimentación, estaciones de paletizado
  • Adaptación de aplicaciones de paletizado mediante la interfaz de usuario SmartHMI en la KUKA smartPAD
  • Puesta en servicio de las aplicaciones de paletizado configuradas con el asistente de puesta en servicio de la SmartHMI
  • Un robot KUKA apila las cajas de cartón en la posición exacta.