KR 210-2 F exclusive

KR 210-2のexclusive仕様は、鋳造向けの効率的なセルコンセプトを可能にします。KR 210-2 F exclusiveは厳しい条件下でも抜群の性能を発揮します。

KUKAはKR 210-2 F exclusiveで、これまでは高価な特殊ソリューションが必要であったアプリケーション分野のために、フレキシブルに導入可能なソリューションを提供します。部品洗浄セル、ブラッシングセル、バリ取りセル、また、あらゆる湿ったエリアや汚れのひどいエリアなどで、この堅牢な6軸ロボットは追加の保護カバーなしで最高性能を発揮します。

シーリングエアシステムの採用とそのインテリジェントで堅牢な構造により、KR 210-2 Foundry exclusiveは厳しい環境条件でも問題なく稼働します。その特殊加工表面により、水の噴射、湿気環境、粒子レベルの汚れなどによって悪影響が出ることはありません。

210 - 210 可搬重量(kg)

2700 - 2700 リーチ(mm)

メリット


高性能

その高いモーター出力と全軸の高トルクの変速機により、KR 210-2 F exclusiveは極めて高性能になっています。

耐久性が高い

KR 210-2 F exclusiveは最新の先端技術を搭載しています。このクラスで最高のトルクを発生する変速機が、長い連続稼働時間を実現します。 

効率的

高精度のメカニズムが最高の繰り返し精度、製造品質の向上、不良品の減少を実現します。結果として生産効率が高まります。 

フレキシブル

KR 210-2 F exclusiveはメンテナンス間隔を延ばし、コスト削減に貢献します。これにより、フレキシブルで確実なプランニングと迅速な運転開始が可能になります。

過酷な条件下でのコンポーネントの自動洗浄。

頑丈な6軸ファウンドリーロボットKR QUANTEC F exclusiveは、BMWのディンゴルフィン工場の洗浄セルで優れた性能を発揮しています。

KR 210-2 F exclusive データの概要

KR 210-2 F exclusive
カテゴリー
高可搬重量(80~300キロ)
形状
Standard
形状 (増設 1)
Standard
形状 (増設 2)
Standard
想定される作業環境
鋳造仕様
想定される作業環境 (増設)
標準
可搬重量
210 kg
定格総負荷
245 kg
最大リーチ
2700 mm
制御可能な軸数
6
繰り返し位置決め精度
±0.06 mm
重量
1412 kg
取付け位置
周辺温度
10 °C ~ + 55 °C
コントローラー
KR C4
保護等級
IP 65
インラインリストの保護等級
IP 67
ダウンロードセンターへ

弊社はオンラインでも最善のサービスを提供するためにCookieを利用しています。詳細はこちらをご覧ください

同意