위치를 선택하십시오:

국가

본딩 및 실링

본딩 및 실링은 두 가지의 서로 유사한 접합공법입니다. 이것은 자동차 산업에서 자주 사용됩니다. 


본딩 및 실링: 기술

대부분의 제품은 복수의 파트 또는 서로 다른 재료로 이루어집니다. 접착제는 개별 부품 사이에서 견고한 결합을 보장합니다. 자동차 산업에서는 예를 들어 윈도우 글라스의 접합에 본딩을 사용합니다. 

실링은 물질이 한 공간에서 다른 공간으로 통과하는 것을 방지합니다. 마찬가지로 이 기술도 접합공법에 속하며 상황에 따라서는 프레임 구조물의 실링에 사용됩니다. 

자동화된 본딩 및 실링

귀사에서 원하는 방식의 본딩 및 실링: 개별 공정 스테이션 또는 하나의 전자동 시스템에 상관없이 귀사 제품에 적합한 것을 함께 찾을 수 있습니다. 이 컴포넌트를 위한 다양한 버전 중 하나를 선택하거나 이것을 조합할 수 있습니다:

  • 노즐 청소응고를 위한 고정장치
  • 프라이머의 도포를 위한 컴포넌트
  • 포지셔너를 위한 장치
  • 측정 시스템
  • 소프트웨어 패키지

본딩 및 실링: 이점

전자동 접착 공정의 이점은 다음과 같습니다:
  • 특히 양산 영역에서 저비용 생산
  • 서로 다른 재료의 간단한 결합
  • 저열 접합 공정으로 인한 컴포넌트에서 변형이 발생하지 않음
  • 기체 및 액체에 대한 접착제의 유리한 특성(예를 들어 절연, 부식방지 또는 실링)

실링은 분진, 가스액체, 열 및 냉기가 중공공간 또는 사이공간으로 유입되는 것을 방지합니다. 이를 통해 예를 들어 자동차의 내부 공간에서 기능성편의성이 증대됩니다.

전화로 문의하시면, 귀사에 맞는 솔루션을 안내해 드리겠습니다. 

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정