위치를 선택하십시오:

위치

모든 경우에 적합한 유연한 파워 팩: KUKA의 뉴 팔레타이징 로봇

새로운 KR FORTEC PA 및 KR FORTEC ultra PA 제품군을 통해 KUKA는 대형 포트폴리오에 4가지 새로운 팔레타이징 로봇을 제공합니다. 빠르고 강력하며 다양한 팔레타이징 작업을 높은 효율성으로 수행할 수 있습니다. 또한 모듈식 설계 덕분에 유지보수 비용도 경제적입니다.

2025년 1월 30일


KR FORTEC PA는 강력한 팔레타이징 로봇으로 최대 500 kg에 달하는 높은 가반하중넓은 작업반경을 자랑합니다. 슬림한 디자인으로 뛰어난 기동성을 제공할 뿐만 아니라 뛰어난 성능최적의 사이클 타임을 겸비하고 있습니다.

낮은 총소유비용

KR FORTEC PA는 작은 음료수 캔 쌓기에서부터 200리터 용기의 적재이 이르기까지 다양한 팔레타이징 작업에 이상적입니다. 높은 가반하중낮은 에너지 소비총소유비용(Total Cost of Ownership)의 절감에 크게 기여합니다. 그리고 모듈화로 인해 로봇 모델 KR FORTEC, KR QUANTEC 및 KR FORTEC ultra를 사용하면 보관비용을 절약할 수 있습니다.
높은 부하 용량과 낮은 에너지 소비로 KR FORTEC PA의 총소유비용이 절감됩니다.

고하중 등급 팔레타이징 로봇: KR FORTEC ultra PA

촘촘한 포트폴리오의 완성을 위해 KR FORTEC ultra PA도 출시되었습니다. 이 헤비튜치 팔레타이징 로봇은 최대 800kg의 하중을 쉽게 들어올리고 건설 부문을 비롯한 다양한 산업에서 무거운 돌을 팔레타이징하는 용도로도 사용됩니다. 큰 음료수 병의 적재된 레이어 전체를 핸들링하는 용도로도 적합합니다. 듀얼 링크암은 무게를 줄이면서 강성 및 정확성을 높이는 데 도움이 됩니다. KR FORTEC ultra PA는 또한 모듈형 설계를 갖추고 있어 예비 부품 보관 비용을 줄여줍니다.
KR FORTEC ultra PA는 헤비듀티 클래스에서 활약합니다. 다양한 산업분야에서 활용이 가능합니다.

리니어 유닛과 조합 가능

이 두 가지은 구성 가능한 리니어 축에 장착할 수 있습니다. KR FORTEC PA는 KL 4000, KR FORTEC ultra PA는 KL 5000에 장착할 수 있어 그 작업반경은 최대 31미터로 확장할 수 있습니다.

KR FORTEC PA KR FORTEC ultra PA 제품군에 대한 추가 정보

로봇 제품군의 모든 이점과 기술적 기능에 대해 알아보십시오.