KR 700 PA
Der KR 700 PA ist Ihr idealer Palettierer für höhere Traglasten. Mit seiner enormen Reichweite und der kompakten Bauweise passt er sich ideal an jede Applikation an. Egal, wofür Sie ihn einsetzen: Beste Zykluszeiten sind Ihnen garantiert.
Der KR 700 PA wickelt Ihre Produktion mit kraftvollen Motoren und Getrieben in Höchstgeschwindigkeit ab. Auch bei Traglasten von 700 Kilogramm schafft er beeindruckende 17 Arbeitszyklen pro Minute. Damit packt der High-Speed-Champion auch lagenweises Palettieren problemlos.
KR 700 PA (4 Achsen) - technische Daten
Roboter
Nenn-Gesamtlast
Max. Reichweite
Ausführung Umgebung
Downloads
KR 700 PA
Nenn-Gesamtlast
700 kg
Max. Reichweite
3320 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Downloads
- Nenn-Gesamtlast 700 kg
- Max. Reichweite 3320 mm
- Bauform Palettierer
- Ausführung Umgebung Standard
- Einbaulage(n) Boden
- Schutzart IP 65
- Downloads Download Center
- Steuerung
- Mehr erfahren KUKA Marketplace
%x von %y Roboter sichtbar