Kies uw locatie:

Land

 Intelligente, automatisch geleide transportsystemen zorgen voor een revolutie in de  productie 

Intralogistiek en productielijnen moeten zich snel en efficiënt kunnen aanpassen aan nieuwe eisen. Intelligente intralogistieke oplossingen koppelen automatisch geleide voertuigen (AGV), besturings- en productiesystemen met andere productiecomponenten zoals industriële robots om zo via een optimale route componenten te transporteren.


Intelligente intralogistieke oplossingen: De sleutel voor flexibiliteit en schaalbaarheid

Voor de toekomst van uw productieprocessen zijn intelligente, intralogistieke oplossing nodig: autonome transportsystemen die met een AI-gebaseerde, overkoepelende sturing uw productie intelligent in een netwerk integreert, alsook mobiele robots (AGV's) die met een industriële robot zijn uitgerust. Deze zijn bijzonder flexibel in de productieomgeving inzetbaar en werken op veilige wijze samen met mens en machine.

KUKA omniMove voor Airbus

Continue productie is in moderne productieomgevingen probleemloos mogelijk. Als de te bewerken onderdelen echter tot maar liefst 90 ton zwaar en 15 meter lang zijn, is dat zelfs voor ervaren intralogistiekexperts een uitdaging.

 

Voor vliegtuigfabrikant Airbus werd een productielijn die uniek is op het gebied van lucht- en ruimtevaarttechnologie geïmplementeerd op basis van het KUKA omniMove mobiele heavy-duty platform voor de positionering van de enorme componenten voor de Airbus A380 met millimeterprecisie - veilig en betrouwbaar.

Het mobiele transportplatform KUKA omniMove in actie bij Airbus.

Flexibele en automatisch geleide intralogistieke oplossingen voor Mercedes-Benz

In de Mercedes-Benz Türk fabriek in Aksaray worden voor de montage van verschillende vrachtwagencabines automatisch geleide voertuigen van KUKA gebruikt.

De in totaal zeven vrij navigerende, mobiele platformen van het type KMP 1500 verbinden de afzonderlijke productiestations in de montagelijn. Het nieuwe, automatisch geleide transportsysteem zorgt voor een efficiënt oppervlaktegebruik, de hoogste procesveiligheid op alle productieniveaus en een maximale variëteit aan varianten.

Flexibele en automatisch geleide intralogistiekoplossing in de fabriek voor vrachtwagenassemblage van Mercedes-Benz Türk in Aksaray

Vooral voor klanten die hun productieoppervlak zo efficiënt mogelijk willen benutten met een zo laag mogelijk investeringskapitaal is het gebruik van flexibele en automatisch geleide intralogistieke oplossingen zeer interessant.

Michael Jürgens, Head of KUKA AGV Solutions

Mobiele robotica zonder grenzen

De KUKA omniMove-aandrijftechnologie werkt zelfs onder hoge druk absoluut precies.

Dit komt omdat de innovatieve Mecanum-wielen omnidirectioneel kunnen bewegen onbeperkte wendbaarheid in elke richting mogelijk maken, inclusief het draaien van het voertuig om zijn eigen as.


Dit biedt u vrijwel onbeperkte bewegingsmogelijkheden.

 

De Mecanum-wielen van de KUKA transportvoertuigen.

"U hebt uw bestemming bereikt" – met intelligente navigatiesoftware

Verschillende mobiele kinematische systemen en robots die betrouwbaar en veilig hun bestemming bereiken, zelfs in complexe productieomgevingen? Die met elkaar communiceren en flexibel reageren op veranderingen in de omgeving? Klinkt goed - en is al lang realiteit bij KUKA.

De navigatiesoftware KUKA.NavigationSolution maakt voor mobiele robots en transportsystemen autonome processen mogelijk. Er wordt met de SLAM-methode een omgevingskaart gemaakt die de mobiele robots gebruiken om veilig hun doel te bereiken.

Leer in de video de werking van de KUKA navigatiesoftware kennen.

Omarm de toekomst van mobiele robotica

De komende jaren zullen mobiele automatiseringsoplossingen tot de belangrijkste sleutelfactoren blijven behoren voor de slimme productie- en transportsystemen van de toekomst.

Mobiele robots worden nog eenvoudiger aanpasbaar. Intelligente, mobiele robotsystemen zullen door het toevoegen van modulaire componenten nog meer toepassingen op hetzelfde mobiele platform mogelijk maken en zorgen zo voor duurzame productiviteits- en efficiëntiestijging.

Ontdek de veelzijdige functies van mobiele robots.

Modernste batterijtechnologie en grotere energiedichtheid maken nog meer mobiliteit mogelijk.  De trend in de ontwikkeling van batterijen en batterijsystemen gaat in de richting van een grotere capaciteit in combinatie met aanzienlijk kleinere afmetingen. De verwachting is dat batterijen in de nabije toekomst twee keer zoveel energiedichtheid zullen bieden als in een kwart van de ruimte. 

Concreet betekent dit enerzijds dat mobiele robots en automatisch geleide transportsystemen met dezelfde afmetingen over een duidelijk grotere reikwijdte zullen beschikken om gedurende langere periodes hun werk te kunnen uitvoeren.

Bovendien wordt mobiele robotica compacter, slimmer en beweeglijker. De kosteneffectiviteit en de toepassingsgebieden van mobiele robots worden door de technische vooruitgang met betrekking tot de vermogensdichtheid van de batterijen aanzienlijke hoger.

Geoptimaliseerde sensortechniek maakt veilige toepassingen in nog meer gebieden mogelijk.

Robots communiceren betrouwbaar en draadloos, niet alleen met elkaar, maar ook met vaste sensoren die in hun bedrijfsomgeving zijn geïnstalleerd en met mobiele eindapparaten via de fleetmanager.

Zo worden nog meer flexibiliteit en functies in het autonome gebruik in de slimme productie en intralogistiek mogelijk.

De geoptimaliseerde sensortechniek maakt uiterst exact, cameragebaseerd positioneren, veilige ladingsherkenning en de aansturing van transporttechniek mogelijk.

Mobiele waardeketen in de matrix

Het opvangen van pieken en knelpunten met betrekking tot ressources, het produceren van verschillende varianten van een product in variabele hoeveelheden en het produceren van zelfs kleine hoeveelheden die toch economisch rendabel zijn - de uitdagingen van de steeds toenemende mate van individualisering kunnen in veel industrieën met een flexibele matrixproductie optimaal worden opgevangen.

Autonoom bewegende automatisch geleide transportsystemen (AGVS) zorgen voor de nodige scheiding van productie en intralogistiek. Transportwegen en -taken kunnen snel en eenvoudig worden aangepast en gewijzigd.

Mobiele robots in de productie betalen zichzelf terug

Mobiele automatiseringsoplossingen verhogen de flexibiliteit van de productiefaciliteit en maken een duurzame verhoging van de kosteneffectiviteit mogelijk.


  • Uiterst efficiënt

    Perfect op elkaar afgestemde, autonome transportsystemen voor uiterst efficiënte productie-installaties.

  • Gemakkelijke integratie

    Alle hard- en softwareoplossingen kunnen gemakkelijk worden geïntegreerd dankzij flexibele interfaces in al bestaande systemen.

  • Maximale flexibiliteit:

    Flexibele automatiseringsoplossingen en intelligente, SLAM-gebaseerde navigatiesystemen maken direct reageren op veranderende eisen mogelijk.

  • Modulaire concepten

    Van de payload tot de complexiteit van de werktaken - dankzij een modulaire opbouw kan het wagenpark tijdens gebruik met extra mobiele systemen worden uitgerust.

Onze mobiele robots – uw pluspunt in mobiliteit

Met intelligente, mobiele automatiseringsoplossingen creëert KUKA een betrouwbare basis voor efficiënte, flexibele productiewerelden van de toekomst:

KMR iiwa: Klaar voor grote uitdagingen

De autonome robot KMR iiwa is MRS-compatibel en mobiel. Hij combineert de sterke punten van de gevoelige lichtgewichtrobot LBR iiwa en een mobiel, autonoom platform.