KR 210-2 F exclusive

O KR 210-2 na versão exclusive permite conceitos de célula eficientes para a fundição. O KR 210-2 F exclusive oferece desempenhos máximos absolutos, mesmo sob condições extremas.

Com o KR 210-2 F exclusive a KUKA oferece uma solução de uso flexível para áreas de aplicação, onde até então eram necessárias soluções especiais de alto custo. Em células de lavagem de componentes, células de escovamento e de rebarbamento e em todas as áreas úmidas, bem como em áreas com elevado grau de sujeira, o robô robusto de seis eixos opera com desempenho máximo, sem capas de proteção adicionais.

Através do uso de sistemas de ar de bloqueio e graças ao seu design inteligente e robusto, o KR 210-2 Foundry exclusive também se dá muito bem em condições ambiente extremas. Jatos de água, a permanente umidade relativa do ar e partículas de sujeira não o afetam graças à sua superfície com tratamento especial.

210 - 210 Capacidade de carga em kg

2700 - 2700 Raio de alcance em mm

Vantagens


Alto desempenho

Através da sua elevada potência de motor e um redutor com elevados torques em todos os eixos, o KR 210-2 F exclusive é extremamente eficaz.

Durável

O KR 210-2 F exclusive está equipado com tecnologia de ponta de última geração. O seu redutor com o maior torque da categoria atinge um elevado número de horas de operação contínua. 

Eficiente

O mecanismo preciso garante uma máxima precisão de repetição, melhor qualidade de fabricação, menos refugo e, consequentemente, uma maior eficiência da sua produção. 

Flexível

O KR 210-2 F exclusive reduz os intervalos de manutenção como também os custos. Isso lhe permite um planejamento flexível, seguro e uma rápida colocação em funcionamento.

Lavagem automatizada de componentes sob condições extremas.

O robusto robô Foundry com 6 eixos, o KR QUANTEC F exclusive, proporciona um desempenho excepcional em uma célula de lavagem na planta BMW em Dingolfing.

KR 210-2 F exclusive visão geral dos dados

KR 210-2 F exclusive
Categoria
Alta capacidade de carga (80-300 kg)
forma de construção
Padrão
Forma de construção, expansão 1
Padrão
Forma de construção, expansão 2
Padrão
Versão ambiente
Foundry exclusive
Versão ambiente, expansão
Padrão
Capacidade de carga
210 kg
Carga total nominal
245 kg
Alcance máx.
2700 mm
Número de eixos acionáveis
6
Precisão de repetição de posição
±0.06 mm
Peso
1412 kg
Posição(ões) de montagem
Piso
Temperatura ambiente
10 °C a + 55 °C
Unidade de comando
KR C4
Classe de proteção
IP 65
Classe de proteção da mão central
IP 67
Para o centro de downloads

Nós utilizamos cookies para oferecer a você o melhor serviço online. Saiba mais.

Ok