Escolha a sua localização:

Localização

robot teach pendants KUKA smartPAD solutions - smart robot control

Soluções KUKA smartPAD: Equipamentos de operação ergonômicos para robôs

As unidades de controle manual de robôs da KUKA foram desenvolvidas para realizar até mesmo processos complexos de forma simples. Elas são de aplicação universal e também de manuseio intuitivo e fácil para usuários inexperientes.


Operação de robôs inteligente no ambiente industrial adverso

As nossas unidades de controle manual colocam o seu robô em movimento e abrem possibilidades de aplicação quase ilimitadas. Com a sua operação intuitiva você soluciona até mesmo tarefas complexas de forma rápida e precisa – sem conhecimentos de programação. Elas garantem um comando seguro em ambientes exigentes. Tanto no display do equipamento de operação KUKA como também no seu próprio dispositivo, as opções de aplicação são exibidas de forma visualizável, de modo que você, como operador, possa começar diretamente.

  • Robusto

    • Grau de proteção IP54
    • Resistente à queda de uma altura de até 1,5 metros
    • Otimizado para aplicações industriais
  • Versátil

    • Inúmeras conexões e interfaces
    • Equipamento de operação KUKA como solução completa ou em conexão com equipamento próprio
    • Hard Keys ou Soft Keys definidas pelo usuário
  • Flexível

    • Operação simples na mão ou sobre a mesa
    • Operável com o dedo, luva ou uma caneta touchscreen capacitiva
    • Possibilidade de seleção de idioma
  • Ergonômico

    • Uso livre de fadiga, mesmo em uso prolongado
    • Interface de usuário intuitiva
    • Operável com ambas as mãos com alças de pega
    • Peso leve

Maior controle robótico com soluções inteligentes para unidades de controle manual

KUKA smartPAD pro - para o sistema operacional iiQKA.OS2

Display: Capacitivo, operação com o dedo, caneta, luvas Grau de proteção: IP54
Tamanho do display: 10,1", 1280×800 px Peso: 1,4 kg
Dimensões: 320×220×125 mm (LxAxP) Interfaces: 1 × USB-C
Operação em temperatura ambiente: -5 °C até 45 °C Extras: Câmera de 5 MP e mouse 6D ergonômico
  • Display

    KUKA SmartPAD pro Display
    O touchscreen de 10,1 polegadas com alta resolução fornece uma representação nítida da interface de usuário e também é operável com luvas.
  • Vencedor do Design Award 2022

    O design inovador e amigável ao usuário do KUKA smartPAD pro foi premiado com o iF Design Award 2022 e o Red Dot Design Award 2022.
  • Mouse 6D

    O mouse 6D ergonômico melhora a interação com o robô industrial. Ele oferece um deslocamento intuitivo, bem como a reorientação do robô industrial em três ou seis graus de liberdade.

  • User Hard Keys

    Quatro hard keys livremente programáveis oferecem acesso rápido a funções ou comandos individuais.
  • Botão de parada de emergência 

    A parada de emergência iluminada exibe ao operador a conexão segura à unidade de comando do robô e permite a parada de emergência segura e rápida.
  • USB-C Port

    Interface de última geração para transferir dados para todos os equipamentos compatíveis ou para gravar atualizações de software por transferência de drive.
  • Alças de pega

    Alças de pega e manípulos confortáveis que podem ser usados com ambas as mãos, facilitam muito o manuseio do Teach Pendant.

  • Desk Operation

    Na mão ou sobre a mesa – você tem a escolha. O painel de controle permite uma operação ergonômica e utilização precisa em qualquer lugar.
  • Câmera & flash

    A câmera de 5 MP integrada permitirá novos campos de aplicação.

KUKA smartPLUG - para o sistema operacional iiQKA.OS2

Ecrã: Ecrã do próprio tablet ou portátil Classe de proteção: IP54
Sistemas anfitriões compatíveis (aplicação): Windows, Mac OS, Android, IOS Peso: 0,3 kg
Sistema operativo (robô): iiQKA.OS2 Interfaces: 1 × USB-C
Dimensões: 180 × 72 × 45 mm (L × A × P) Extras: É possível uma instalação simples do tipo «plug & play», tanto online através das lojas de aplicações como offline.
Funcionamento à temperatura ambiente: -5°C a 45°C
  • Design ergonômico

    O design ergonômico para destros e canhotos permite um uso flexível e reduz a carga dos punhos. 

  • Interruptor de liberação

    Interruptor de liberação com 3 posições.
  • Laço de mão

    Laço de mão para manuseio confortável e sem fadiga
  • Botão de parada de emergência

    A parada de emergência permite ao operador uma conexão segura à unidade de comando do robô e oferece uma parada segura e rápida em caso de emergência.
  • Solução Use your own device

    Com o KUKA smartPLUG abrem-se cenários de utilização totalmente novos e flexíveis, utilizando o seu próprio equipamento.

    Através disso você tem acesso a informações no KUKA Xpert, tutoriais de vídeo e muito mais, tudo no mesmo equipamento que você usa para a interação com o robô.

  • Vencedor do Design Award 2024

    O design inovador e amigável ao usuário do KUKA smartPLUG foi premiado com o iF Design Award 2024, o Red Dot Design Award 2024 e o Good Design Award 2024.
  • Cabo USB-C

    Cabo USB-C para a conexão e carregamento do dispositivo do cliente. A inicialização automática da aplicação na conexão (plug & play) e a possibilidade de instalação offline proporcionam uma experiência perfeita ao usuário.

KUKA smartPAD - para os sistemas operacionais KSS e KUKA Sunrise.OS

Display: display touch industrial, resistente a riscos Grau de proteção: IP54
Tamanho do display: 8,4" Peso: 1,1 kg
Dimensões: 247×292×63 mm (LxAxP) Interfaces: 2 x USB
Operação em temperatura ambiente: 0 °C até 45 °C Extras: mouse 6D ergonômico
KUKA smartPAD-Lösungen:  Ergonomische Bediengeräte für Roboter
O painel de controle oferece diversas opções de segurar, para uma condução longa e confortável do robô, tanto para canhotos e destros.

Programação simples com o KUKA smartPAD 

Independente se iniciante ou profissional de programação: o KUKA smartPAD oferece a possibilidade de programação apropriada para cada requisito. Assim você pode solucionar as mais diferentes funções com o mesmo equipamento de operação, sem grande dispêndio de treinamento.