Alegeți locația:

Locație

Un echipament compact și versatil pentru manipulare și sudură: noul KR IONTEC ultra

Noul KR IONTEC ultra este compact și puternic în același timp: Cu o performanță ridicată și o capacitate portantă de până la 120 kg, este ideal pentru aplicații de manipulare și sudare.

10 februarie 2025


Datorită structurii sale compacte, KR IONTEC ultra poate fi utilizat cu ușurință chiar și în cele mai înguste spații de lucru: Astfel, prin utilizarea robotului, clienții pot realiza celule înguste de automatizare. Spațiul economisit duce în consecință la costuri mai mici. Pe lângă amprenta redusă, robotul are o performanță foarte bună, ceea ce contribuie la minimizarea timpilor de ciclu.

Economic în ceea ce privește cerințele de spațiu și întreținere

KR IONTEC ultra se încadrează perfect în familia KR IONTEC, care impresionează prin cheltuieli reduse de întreținere: Un schimb de ulei este necesar doar la fiecare 20.000 de ore de funcționare, iar conceptul de articulație aliniată nu necesită curea. Robotul are nevoie totuși de doar câteva piese de schimb.

KR IONTEC ultra își arată punctele forte în procesele de manipulare – în special în domeniul bateriei – și în sudarea în puncte cu clești de sudură ușori (sudură ușoară la fața locului). Cu capacitatea portantă a acestuia de până la 120 kg, robotul poate muta și celule grele de baterie și module de baterie pentru utilizarea în electromobilitate. În plus, robotul se potrivește perfect în celulele de sudură compacte – o caracteristică care este foarte solicitată, spre exemplu, în rândul furnizorilor din industria auto.

Concept cu piese de schimb reduse: Articulația aliniată nu necesită curea.

Robotul ideal pentru începătorii în ce privește automatizarea, accesibil din punct de vedere cost

În portofoliul KUKA, KR IONTEC ultra are anumite avantaje în familiile de produse ale KR IONTEC și KR QUANTEC. Cu o amprentă mai redusă decât KR QUANTEC și performanță ridicată în același timp, este este o variantă rentabilă pentru intrarea în automatizare. „KR IONTEC ultra poate fi integrat rapid și intuitiv în mediile de producție existente”, spune Michael Laub, Platform Product Manager Medium Payload and Palletizing Robots la KUKA.
Amprentă redusă, performanță înaltă: noul KR IONTEC ultra.
Deoarece robotul poate fi integrat cu interfața KUKA.PLC mxAutomation, acesta poate fi programat și operat de către utilizator în mediul de comandă obișnuit. Astfel, robotul compact, puternic și eficient din punct de vedere al costurilor poate contribui rapid în cadrul producției în diferite aplicații de manipulare și în sudarea în puncte cu clești de sudură ușori. KR IONTEC ultra cu o capacitate portantă de 120 kg și o rază de acțiune de 2.700 mm este disponibil pentru comandă acum, urmând alte trei variante de model.