Välj din plats:

Plats

Välj ett språk:

  • Engelska / English
  • Engelska / English
  • Engelska / English
  • Engelska / English
  • Svenska / Swedish
  • Engelska / English
SmartProduction

Catonator – En banbrytande innovation inom byggindustrin

En fjärrstyrd robotiserad såg som revolutionerar arbetet inom berg- och betongskärning.


Robotiserad såg på lastbil

Smart Production, i samarbete med entreprenören Sørheim Riveservice, har utvecklat en fjärrstyrd robotiserad såg som revolutionerar arbetet inom berg- och betongskärning. Catonatorn, som är baserad på en Kuka-robot, FORTEC KR 480 Ultra, är utrustad med en kraftfull spindel för sågblad från 1000–2000 mm, vilket möjliggör effektiv skärning i både berg och armerad betong.

Effektivitet och miljövänlighet

Denna teknologiska lösning har visat sig oerhört effektiv där riggning, genomförande och demobilisering har minskat avsevärt.
I många fall har den valts framför konventionella metoder som sprängning och bilning, metoder som ofta är tidskrävande och medför stora störningar. Catonatorn drivs helt elektriskt via en högpresterande batterimodul, vilket gör den 100 % CO₂-utsläppsfri. Utöver att minska negativ miljöpåverkan, förbättrar lösningen arbetsmiljön genom att eliminera buller och avgaser från dieselaggregat – ett stort framsteg för hållbar byggteknik. 
Projektet med robot på krokflak för lastbil är utvecklat i samarbete med Sørheim Riveservice. Ägaren, Cato Sørheim, har satt sitt namn på lösningen – därav namnet Catonator. 

Anpassningsbar för fler uppgifter

Precis som andra anläggningsmaskiner kan Catonatorn utrustas med verktyg för borrning och bilning, vilket ytterligare ökar dess flexibilitet på arbetsplatsen. Operatören styr roboten och övriga delar av systemet via en trådlös fjärrkontroll, där operatören kan välja mellan förprogrammerade sekvenser och direkt utförande av robotrörelser från joysticks. Kontrollpanelen är specialbyggd för projektet men kommunicerar med roboten via ett standard KUKA-gränssnitt, RobotSensorInterface (RSI). 
Med sin mångsidighet och höga kapacitet har den blivit en föredragen lösning för entreprenörer som söker effektivitet och precision i sina projekt. Smart Production, med bas i Bergen, är en helhetsleverantör av robotiserade lösningar för industrin. Vi hjälper företag att effektivisera processer, öka lönsamheten och stärka konkurrenskraften genom smarta robotlösningar – från idé till färdig produkt. 
Vi hjälper företag att effektivisera processer, öka lönsamheten och stärka konkurrenskraften genom smarta robotlösningar – från idé till färdig produkt, Endre Næss, affärsutvecklare och marknad på SmartProduction
”Förbättring av tunnelhöjder för att uppfylla nya EU-regler.”
Projektet med robot på krokflak för lastbil är utvecklat i samarbete med Sørheim Riveservice. Ägaren, Cato Sørheim, har satt sitt namn på lösningen – därav namnet Catonator. Under den senaste månaden har vi, tillsammans med vår samarbetspartner och leverantör Bekas, färdigställt de sista detaljerna för att optimera systemet ytterligare. Med Catonatorn tar vi ett stort steg mot en mer hållbar, effektiv och framtidssäkrad byggindustri, säger Endre Næss 

Det är mycket intressant för mig som säljare att vara involverad i projekt som ligger utanför det vi arbetar med dagligen. Jag tror att potentialen kan vara stor i en bransch som hittills inte har använt sig av robotar.

Frode Grimsbø, Försäljningschef KUKA Norge