เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Robot besturing

KUKA KR C4: พลังของการควบคุม

ระบบการควบคุม KR C4 จะมีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นและจะทำให้ลดต้นทุนของคุณอย่างยั่งยืน การทำงานในแบบอัตโนมัติจะทำให้มีประสิทธิภาพและมีความง่ายดาย


KR C4 ที่มีความสามารถหลากหลาย

ระบบการควบคุม KR C4 ของ KUKA เป็นผู้บุกเบิกสำหรับการทำงานในแบบอัตโนมัติทั้งในวันนี้และวันพรุ่งนี้ มัน จะทำให้ลดต้นทุน ในการรวมเข้า การบำรุงรักษา และการดูแล พร้อมกันนี้ ยังเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่น ของระบบอย่างยั่งยืน – ต้องขอขอบคุณมาตรฐานอุตสาหกรรมแบบเปิดที่ใช้ได้ทั่ว ๆ ไป

KR C4 จะถูกรวมอยู่ในสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ Robot Control, PLC Control, Motion Control ของคุณ (เช่น KUKA.CNC) และ Safety Control การควบคุมทั้งหมดจะแบ่งปันฐานข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน ซึ่งจะทำให้การทำงานในแบบอัตโนมัติมีความง่ายและมีประสิทธิภาพทั้งในวันนี้และในอนาคต

ระบบการควบคุม KR C4 ของ KUKA จะช่วยสำหรับการทำงานในแบบอัตโนมัติที่ง่ายดายและมีประสิทธิภาพ

ชุดควบคุม KR C4 ทำงานเช่นนี้:

ให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการปฏิวัติของการควบคุม KR C4 ของ KUKA

การควบคุมสี่แบบที่อยู่ในระบบเดียว

แนวคิดของ KR C4 ถือเป็นการปฏิวัติครั้งสำคัญ เป็นครั้งแรกที่สามารถรวมระบบ Robot/Motion เข้ากับการควบคุมสำหรับ PLC, CNC และความปลอดภัยได้อย่างราบรื่นและสอดประสานกัน ด้วยการตั้งโปรแกรมหุ่นยนต์ที่ง่ายดายและมีความยืดหยุ่นผ่านทางแบบฟอร์มอินไลน์และการตั้งโปรแกรมเคลื่อนไหวที่เป็นอิสระแบบใหม่จะทำให้โซลูชั่นการทำงานในแบบอัตโนมัติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ KR C4 มีความเหนือชั้นกว่าในทุก ๆ แง่มุม นอกจากนี้ KR C4 ยังจะช่วยให้มีความสามาารถในการนำมาใช้อย่างชาญฉลาด ยืดหยุ่น และสามารถปรับขนาดได้

สนับสนุน PLC ระดับไฮเอนด์

ตัวเลือก SoftPLC ระดับไฮเอนด์จะช่วยให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสมบูรณ์บนระบบ IO ทั้งหมดของการควบคุมและจะมีประสิทธิภาพของรันไทม์ที่สูง มันจะทำให้สามารถดำเนินการ I/O ของหุ่นยนต์ที่เป็นเซลล์หุ่นยนต์หรือสายหุ่นยนต์ทั้งหมดได้ นอกจากนี้ยังจะสามารถทำการอ่านและทำการแก้ไขตัวแปรต่าง ๆ เช่น ตำแหน่งแกนหรือความเร็วได้่ผ่านทางโมดูลฟังก์ชั่น

ประสิทธิภาพที่มากขึ้นการดำเนินการ CNC

ตัวเลือกในการควบคุม KUKA.CNC จะช่วยให้สามารถทำการตั้งโปรแกรมได้โดยตรงและดำเนินการกับหุ่นยนต์ KUKA ได้ผ่านทาง G-Code มันจะดำเนินการกับโปรแกรมที่สลับซับซ้อนมากที่สุดจากระบบ CAD / CAM และจะมอบ ความแม่นยำสูงสุด ด้วยการวางแผนเส้นทาง CNC ซึ่งจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในการรวมหุ่นยนต์เข้าไปในโลกแห่ง CNC ที่มีอยู่แล้วได้อย่างง่ายดายเป็นพิเศษ ต้องขอขอบคุณฟังก์ชั่นที่เฉพาะเจาะจงของหุ่นยนต์ที่มีมากขึ้นในระบบ CAD / CAM ที่นำมาไว้ด้านหน้า จะทำให้หุ่นยนต์สามารถเข้าแทรกแซงในกระบวนการในการทำงานได้โดยตรง

การรวมเข้าอย่างสมบูรณ์ของการควบคุมความปลอดภัย

KR C4 จะรวมเข้าการควบคุมความปลอดภัยทั้งหมดโดยไม่มีฮาร์ดแวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ได้อย่างราบรื่นเข้าไปในระบบการควบคุม ฟังก์ชั่นความปลอดภัยและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจะได้รับการจัดการผ่านโปรโตคอลที่ใช้อีเธอร์เน็ต แนวคิดในการรักษาความปลอดภัยจะใช้เทคโนโลยีแบบ MultiCore และจะช่วยให้สามารถใช้ช่องสองช่องที่ต้องการสำหรับการใช้งานความปลอดภัยได้

เข้ากันได้ทั่วโลกด้วย KR C4

ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโลก ระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพที่ถามถึงคือ: KR C4 คือคำตอบ การควบคุมทำงานอย่างน่าเชื่อถึอได้ด้วยแรงดันไฟฟ้าและรูปแบบที่แตกต่างกัน อีกทั้งในขณะที่มีความเย็น ความร้อน หรือความชื้นที่รุนแรง มันเข้าใจได้ถึง 25ภาษา – ทั้งในภาษาเอเซียที่สำคัญ ๆ – และเป็นไปตามมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้องทั่วโลกทั้งหมด อีกทั้งมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา

ทุก ๆ รูปแบบที่เหนือกว่า: รูปแบบของ KR C4

เพื่อให้ KR C4 สามารถรวมเข้าได้อย่างเหมาะสมในสภาพแวดล้อมในการทำงานในแบบอัตโนมัติของคุณ จะมีการนำเสนอให้เลือกใช้งานได้เป็นห้ารุ่น ในการนี้จะมีการพิจารณาถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวกับความสามารถในการวางทับซ้อนกันอีกทั้งการป้องกันต่อ ขี้ฝุ่น ความชื้น และปัจจัยอื่น ๆ

การควบคุม KR C4 ของ KUKA จะมีการนำเสนอเป็นห้ารูปแบบที่แตกต่างกัน

ข้อมูลและข้อเท็จจริงทั้งหมดของ KR C4 โดยละเอียด:

KR C4 compact KR C4 smallsize-2 KR C4 KR C4 midsize KR C4 extended
ขนาดต่าง ๆ (ความสูงxความกว้างxความลึก)
271 x 483 x 460 มม. 615 x 580 x 540 มม. 960 x 792 x 558 มม. 1,160 x 792 x 558 มม. 1,600 x 842 x 562 มม.
โปรเซสเซอร์ เทคโนโลยี MultiCore เทคโนโลยี MultiCore เทคโนโลยี MultiCore เทคโนโลยี MultiCore เทคโนโลยี MultiCore
ฮาร์ดดิสก์ SSD SSD SSD SSD SSD
อินเตอร์เฟส USB3.0, GbE, DVI-I USB3.0, GbE, DVI-I USB3.0, GbE, DVI-I USB3.0, GbE, DVI-I USB3.0, GbE, DVI-I
จำนวนของแกน (สูงสุด) 6+2 (ที่มีกล่องแกนเพิ่มเติม) 6+6 (ที่มีกล่องแกนเพิ่มเติม) 9 9 16
ความถี่แหล่งจ่ายไฟ 50/60 Hz ± 1 Hz  50/60 Hz ± 1 Hz  49 ถีง 61 Hz  49 ถีง 61 Hz  49 ถีง 61 Hz
การเชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด  AC 200 V ถึง 230 V AC 3 x 380 V ถึง 3 x 575 V  AC 3 x 380 V ถึง 3 x 575  AC 3 x 380 V ถึง 3 x 575 V
AC 3 x 380 V ถึง 3 x 575 V

ระดับการป้องกัน

IP20 IP54 IP54 IP54 IP54
อุึณหภูมิแวดล้อม +5 °C ถึง +45 °C
+5 °C ถึง +45 °C
+5 °C ถึง +45 °C
+5 °C ถึง +45 °C
+5 °C ถึง +45 °C
น้ำหนัก 33 กิโลกรัม 60 กิโลกรัม 150 กิโลกรัม 160 กิโลกรัม 240 กิโลกรัม

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้