เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

หุ่นยนต์ KUKA KR 16 เชื่อมส่วนประกอบยานยนต์ที่ AL-KO

โรงงานเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ที่เป็นนวัตกรรมในการผลิตรถยนต์


นวัตกรรมระบบการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์สำหรับกลุ่มยานยนต์

AL-KO Kober Group เป็นผู้พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมในด้านเทคโนโลยียานยนต์, สวน + งานอดิเรก และยานอวกาศ กลุ่มบริษัทที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาตินี้มีพนักงานกว่า 4,000 คนในสาขาที่ตั้งอยู่ทั่วโลก แม้จะมีการสร้างความเป็นสากลและการขยายตัวในบริษัทที่ประสบความสำเร็จแห่งนี้ก็ตาม แต่ AL-KO ยังทำการผลิตเพลาสำหรับรถพ่วงที่ผ่านการทดลองและการทดสอบสำหรับตลาดยุโรปแล้ว ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทในหมู่บ้าน Kötz ที่ตั้งอยู่ในเขตสวาเบียนของเยอรมนี เพลาสำหรับรถพ่วงและรถบ้านเชิงพาณิชย์จาก AL-KO ยังได้รับการยอมรับเป็นเกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมอีกด้วย

การเชื่อมเพลารถพ่วงที่ต้องการความละเอียดรอบคอบสูง

รอยเชื่อมส่วนประกอบรถยนต์เป็นโหลดงานทางไดนามิกที่สูง ดังนั้น การเชื่อมเพลารถพ่วงจึงเป็นงานที่ต้องการความละเอียดรอบคอบมากที่สุดในเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ กระบวนการเชื่อมที่ปลอดภัยและเทคโนโลยีโรงงานที่ล้ำสมัยเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีอย่างขาดไม่ได้ที่นี่ เพื่อรับประกันคุณภาพสูงสุดของชิ้นส่วน ในขณะที่มีความยืดหยุ่นไม่จำกัดในเวลาเดียวกัน

เซลล์การเชื่อมสองเซลล์ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น

สำหรับการผลิตคันโยกเหวี่ยง ระบบป้องกันขโมย และชิ้นส่วนที่หลากหลายสำหรับเพลารถพ่วง AL-KO ได้ใช้เซลล์เชื่อมที่เหมือนกันสองเซลล์ของบริษัทควบรวมระบบชั้นนำ Robolution การผลิตที่สถานีเหล่านี้จะทำในล็อตขนาดเล็กระหว่าง 10 และ 500 ชิ้น โดยครอบคลุมรุ่นต่าง ๆ จำนวนมาก เซลล์อเนกประสงค์ของ Robolution ซึ่งมีตัวกำหนดตำแหน่งพิเศษที่แตกต่างกันสองตัวทำให้มีความยืดหยุ่นอย่างเหลือเชื่อและรับประกันด้วยการใช้หุ่นยนต์เชื่อม KUKA KR 16 หกแกนด้วยคุณภาพและการเพิ่มผลิตผลชั้นเยี่ยม

หุ่นยนต์เชื่อม KUKA KR 16 หกแกนได้รับการยอมรับในด้านความรวดเร็วและความแม่นยำในการเชื่อม

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมหกแกนให้ผลลัพธ์การเชื่อมดีที่สุด

ระบบที่เป็นต้นแบบนี้มีความโดดเด่นจากตัวกำหนดตำแหน่ง 5 แกน และ TurnFix ตัวกำหนดตำแหน่งพิเศษเพิ่มเติมที่ติดตั้งทางด้านยาวของระบบ ซึ่งสามารถทำให้มีเวลาที่ไม่ใช้ในการผลิตต่ำลงอย่างน่าประทับใจ ด้วยการออกแบบระบบอย่างชาญฉลาดที่มีตัวกำหนดตำแหน่งแบบวงแหวนและ TurnFix ทำให้สามารถติดตั้งที่สองสถานีในเวลาหลักที่ขนานกันได้ หุ่นยนต์ KR 16 หกแกนได้รับการยอมรับในด้านความรวดเร็ว ความแม่นยำ และให้ผลลัพธ์การเชื่อมที่ยอดเยี่ยม

การถ่ายโอนรวดเร็วและผลิตชิ้นส่วนได้หลากหลายแบบ 

ในเวลานี้ มีการบันทึกโปรแกรมเกือบ 100 โปรแกรมที่แตกต่างกันสำหรับรุ่นต่าง ๆ ของชิ้นส่วนไว้ในระบบ ในกรณีส่วนใหญ่ จะเปลี่ยนไปติดตั้งที่รุ่นชิ้นส่วนอื่นได้ภายในห้านาที ความหลากหลายของชิ้นส่วนมีตั้งแต่ชิ้นส่วนขนาดเล็กจนถึงส่วนประกอบที่มีความยาวสูงสุด 800 มิลลิเมตร สามารถถ่ายโอนทั้งโปรแกรมการเชื่อมที่สมบูรณ์และอุปกรณ์จากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งได้ตลอดเวลา ซึ่งทำให้มีความยืดหยุ่นมากเพิ่มขึ้น อีกทั้งการเก็บรักษาสินค้าคงคลังและชิ้นส่วนอะไหล่สามารถดำเนินการได้ง่ายมาก ในกรณีที่ระบบเกิดขัดข้อง ยังสามารถทำงานเชื่อมที่เร่งด่วนมากได้ในระบบที่สองโดยไม่สูญเสียเวลา

ค้นหาพันธมิตรระบบของ KUKA ในบริเวณใกล้เคียง

ค้นหาพันธมิตรที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหรือปัญหาของคุณได้ที่นี่