Konumunuzu seçin:

Konum

Elleçleme ve kaynak yapma için kompakt çok yönlü makine: yeni KR IONTEC ultra

Yeni KR IONTEC ultra hem ince hem de güçlü: Yüksek performansı ve 120 kg'a kadar taşıma kapasitesiyle elleçleme ve kaynak uygulamalarında ideal olarak kullanılabilir.

10 Şubat 2025


Kompakt tasarımı sayesinde, KR IONTEC ultra en dar çalışma alanlarında bile yolunu kolayca bulabilir: Müşteriler, bu ince robotu kullanarak dar otomasyon hücrelerini gerçekleştirebilirler. Tasarruf edilen alan sonuç olarak maliyetlerin azalmasına yol açar. Robot, küçük ayak izine ek olarak, çok iyi bir performansa sahiptir ve bu da çevrim sürelerinin en aza indirilmesine katkıda bulunur.

Yer gereksinimi ve bakım açısından ekonomiktir

KR IONTEC ultra, düşük bakım masrafı ile etkileyici olan KR IONTEC ailesine kusursuz bir şekilde uyum sağlar: Yağ değişimi, yalnızca her 20.000 çalışma saatinde bir gereklidir ve merkezi manuel konsept, kayış olmadan çalışır. Robot sadece birkaç yedek parçaya ihtiyaç duyar.

KR IONTEC ultra, özellikle Akü alanında ve hafif kaynak tabancalarıyla punta kaynağında (hafif punta kaynağı) kullanımdaki gücünü ortaya koyuyor. Robot, 120 kg'a kadar taşıma kapasitesiyle, elektromobilitede kullanılmak üzere ağır pil hücrelerini ve modülleri de hareket ettirebilir. Ayrıca ince robot, kompakt kaynak hücrelerine mükemmel bir şekilde uyum sağlar ve böylece tedarikçilerden tutun otomotiv endüstrisine kadar yoğun talep gören bir özellik taşır.

Az sayıda yedek parça içeren konsept: Merkezi el kayış gerektirmez.

Fiyat bilinci taşıyan, otomasyona yeni başlayanlar için ideal robot

KUKA portföyünde KR IONTEC ultra, KR IONTEC ve KR QUANTEC ürün aileleri arasındaki avantajlarını ortaya koyuyor. KR QUANTEC'ten daha küçük kaplama alanı ve aynı zamanda yüksek performansıyla, otomasyona başlamak için uygun maliyetli bir model olarak uygundur. KUKA Orta Yük Taşıma ve Paletleme Robotları Platform Ürün Müdürü Michael Laub, "KR IONTEC ultra, mevcut üretim ortamlarına hızlı ve sezgisel bir şekilde entegre edilebilir" şeklinde yorumluyor.
Az yer kaplayan, yüksek performans: Yeni KR IONTEC ultra.
Robot, KUKA.PLC mxAutomation arabirim entegre edilebildiğinden, olağan kontrol ortamında kullanıcısı tarafından programlanabilir ve çalıştırılabilir. Bu, kompakt, güçlü ve uygun maliyetli robotun çeşitli elleçleme uygulamalarında ve hafif kaynak tabancalarıyla punta kaynağında üretime hızlı bir şekilde katkıda bulunabileceği anlamına gelir. 120 kg taşıma kapasitesi ve 2.700 mm erişim mesafesine sahip KR IONTEC ultra şu anda sipariş edilebilir. Bu yılın yaz aylarında üç farklı model çeşidi daha sizlerle olacak.