选择您所在的地点:

国家

选择语言:

  • 中文 / Chinese
  • 中文 / Chinese
  • 中文 / Chinese

KUKA.EasyVariableView

为了替用户节省开发周期,KUKA 在原先的HMI产品的系列基础上,扩充了全新的KUKA.EasyVariableView 1.0 (变量易监控 1.0 版软件)供用户免费使用,即使是非专业人士也能快速掌握实现监控变量。


通过SmartHMI上一个简单易用的配置界面,用户无需再花大量时间编程,即可快速生成、修改用于监控自定义或系统变量的图像化界面,而且还可自由地定制这个图像化界面的菜单入口。同时,界面显示的内容还可以根据某些自定义变量的状态自动切换。在任何复杂的场景下都可以实现简单高效的监控变量。

产品优点 

无需培训快速上手,大量缩短编程时间
前期定制化界面开发的周期从1周缩短至仅仅半天;单次修改或配置界面的周期从两天缩短至仅仅10分钟。

可视操作简单易用,快速监控所有变量
用户可以根据实际需求自由配置变量监视器和配置菜单。无需编程,只需轻松点击配置界面上的按钮,即可快速实现后台自动配置所有变量。

Smartpad直接修改,从此摆脱PC限制
KUKA.EasyVariableView 1.0 是建立在SmartPad上的一款软件,用户从此摆脱PC束缚,从Windows环境中脱离出来进行开发或配置,再不受现场工况的限制,运用场景更广泛。

用户现场直接调试,节省时间减少成本
无需专业技术人员到场支持,用户即可在作业现场直接修改和配置变量,节省了大量调试时间和成本。