机器人的未来是移动和自主
得益于先进的传感器技术、无代码编程以及最先进的电池技术和更高的能量密度,自主移动机器人能够独立导航、可靠地识别障碍物、避开障碍物并创建替代路线。为确保移动机器人持续稳定运行,所有 KUKA 车辆均配备了最先进的锂离子电池,在感应充电模式下全天候可使用。成果:全天候运行和 99% 的可用性。
这种不受限制的移动性为机器人技术开辟了全新的应用领域。它可用于各种行业,包括仓储、制造、医疗保健和零售。
KUKA 提供一系列涵盖整个价值链的移动机器人,完美满足了新型产业网络中的内部物流和生产要求。
得益于先进的传感器技术、无代码编程以及最先进的电池技术和更高的能量密度,自主移动机器人能够独立导航、可靠地识别障碍物、避开障碍物并创建替代路线。为确保移动机器人持续稳定运行,所有 KUKA 车辆均配备了最先进的锂离子电池,在感应充电模式下全天候可使用。成果:全天候运行和 99% 的可用性。
这种不受限制的移动性为机器人技术开辟了全新的应用领域。它可用于各种行业,包括仓储、制造、医疗保健和零售。
AMR(自主移动机器人)和 AGV(自动导引车)从名称上就能看出它们之间的差异:
AGV 依靠轨道导引,并遵循由地面上的电线、磁条或标记规定的预定义路径。它们能识别到障碍,但无法避开,而是停下来。
相比之下,AMR 更加灵活:KUKA 自主机器人使用由软件现场实时创建或提前导入的地图进行导航。结合 3D 相机和传感器,它们可以识别周围环境,选择到达目的地的最有效路线并可以避开障碍物。KUKA AMR 完全自主工作。
自主移动机器人(AMR)因其灵活高效的特点而广泛应用于各个行业和环境。以下是几种最常见的应用:
自主移动机器人的应用带来了许多问题,尤其是在车队规模规划方面。其中最常见的问题之一是:实际需要多少台 AMR? 所需的 AMR 数量取决于多项技术因素,包括有效载荷、行驶距离、90 度转弯次数、订单数量以及生产或物流环境中的交通流量。
使用 AMR 计算器,您可以初步了解哪种类型的 AMR 机器人适合您的应用,以及需要多少台设备。该工具可帮助您更现实地评估移动自动化的需求。
人机协作 (HRC) 是 KUKA 的重中之重。我们的 AMR 专为人机合作而开发并配有下列功能,以确保最高水平的安全性和避免碰撞:
激光扫描仪和 3D 相机:移动机器人前后部的激光扫描仪扫描离地 150-170 毫米区域的周围环境,并可靠地检测空间内的人员。另外还有选配的 3D 相机检测障碍物,例如突出的叉车叉齿,从而避免与物体发生碰撞。
反向行驶时速度降低并发出声音信号:为了提高安全性,我们的机器人在反向行驶时会自动降低速度并发出声音信号。
4 个紧急停机开关:我们的机器人有四个紧急停机开关,在危险情况下,操作员可以随时按下这些开关立即停止机器人。
声音警报和信号灯:如有必要,可以启动声音警报和信号灯,以使人注意特殊情况并确保安全。
我们的移动机器人使用高品质的锂离子电池,其特点是使用寿命长。
锂电池在其容量明显下降之前可以经受数千次充电循环。
此外,我们还使用感应充电技术,在进一步延长了使用寿命的同时,又保证了高防水防尘性能。
我们移动机器人的另一个优势是充电时间极短,不到 2 小时,而使用时间长达 8 小时。
有不同的导航技术。对于 KUKA AMR,我们依靠 SLAM 方法(同时定位与地图构建),该方法非常适合自主控制。在此过程中,为进行定位(确定机器人位置和姿态)和地图构建,传感器信息被同时精确记录并与数学算法相结合。
如有必要,也可以切换到混合导航。这时会使用地板上额外的二维码,由移动机器人的相机进行扫描。当环境条件发生显著变化或需要精细定位时,这种方法特别有效。
KUKA 在移动机器人领域提供广泛的培训课程。在这里,您可以详细了解 AMR 系统的操作、导航软件的使用以及系统的正确维护。我们的培训课程专门针对不同用户群体的需求量身定制:
操作人员和生产工人
保养人员和程序员
维护人员和检修技术员
此外,还有专门针对系统集成商的培训课程,除产品之外,内容还涉及 AMR 解决方案的规划,从安全概念的创建到车队计算,再到机械、电气和软件接口的设计。