請選擇您的所在位置:

國家

KUKA 繼續研發 KR AGILUS 系列

這款產品憑藉速度快,在最狹小空間內作業具備極高的機動性,週期時間短以及超高精度等種種優勢使人信服:KR AGILUS 系列小型機器人。現在 KUKA 深入研發了已成功應用的 KR AGILUS sixx 機器人。新世代 KR AGILUS 將於年底取代所有標準類型的小型機器人。

2017年9月5日


這就是它的真面目:新世代 KR AGILUS 小型機器人的工作負荷為 6 公斤或 10 公斤。

具 IP67 防護等級的 KR AGILUS 新世代

新款 KR AGILUS的所有機器人皆符合 IP67 防護等級,因此不怕被水潑到。需要用到潤滑劑或冷卻劑時,我們依然提供具 Waterproof (WP) 防水功能 之特別類型。其他類型,如 Cleanroom、Atex protection(用於有爆炸危險的環境)和 Hygienic Machine 我們也仍提供。

白色是小型機器人的新標準顏色

新世代 KR AGILUS 小型機器人與 KR 3 AGILUS 一樣,以白色為標準顏色。但是我們依然可依客戶喜好提供其他顏色。白色最切合機器人之主要目標市場的生產環境:亞洲電子行業。但是我們的小型機器人滿足了全球各地一般工業 (GI) 客戶的需求。同時,它憑藉速度與精度備受好評。

小型機器人的工作負荷分 6 公斤與 10 公斤兩種

與經典款 KR 3 AGILUS 相比,新款 KR AGILUS 擁有 6 或 10 公斤的工作負荷。它的工作範圍為 700 mm 至 1100 mm。這款小型機器人可以安裝在地面上、天花板上或牆壁上。就如同 KR AGILUS 第一代,第二代產品也會配備 KUKA KR C4 compact 控制系統

KR AGILUS 新世代是一款由我們一貫的高品質所研發出的小型機器人,值得客戶信賴。如它具備更理想的能量輸入位置,只是我們不斷研發改善的其中一個細節。

Christoph Schaible,產品經理。

我們使用 Cookie

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定