請選擇您的所在位置:

國家

用模組程式設計:使用 KUKA.AppTech 從一開始就高效生產

快速、簡便地將機器人整合到生產中—這是 KUKA.AppTech 解決方案的專長。該程式設計方案採用模組原理,能夠輕鬆快速地進行編程。

2020年11月5日


所有常見功能的資料庫縮短了程式設計時間

搬運工件、焊接、黏接、測量—機器人在工業生產中能夠完成多種多樣的任務,其中的挑戰在於,首先必須透過軟體指令教會機器人執行每一個操作步驟。使用 KUKA.AppTech 軟體,能最大幅度的減少一個操作步驟的程式設計,KUKA.AppTech 解決方案就像一個資料庫,裡面保存了最常見的例行運動和流程,可以快速調整並整合到客戶定制的流程中。

KUKA.AppTech:優點概覽

熟悉時間短,因此可快速編程

使用者可透過 KUKA.AppTech,用預先編制的模組組合機器人任務,完全無需手動程式設計標準運動。這樣一方面節約了時間,另一方面無需為此深入掌握程式設計知識。為防止機器人發生碰撞並互相阻礙完成相應的任務,這款軟體提供了已配置好的例行運動作為範本,例如由此可避免機器人之間發生碰撞。

所需培訓少,從而提高生產率

「尤其是中小企業在藉由機器人實現流程自動化方面具有巨大潛力。」KUKA 應用程式程式設計部部門經理 Wolfgang Wanka 說,「但是往往有一個阻礙的原因,就是缺少程式設計核心知識,KUKA.AppTech 可以幫助我們排除這一障礙。」範本集不要求具有豐富的程式設計經驗,而且機器人可以更快速、更簡便地根據新任務進行調整。同時,該套裝軟體可以存取更多功能:「由此,可以事先對特定應用領域進行配置,然後整合到複雜設備中。」Wanka 說。

生產率高:預先編制的 KUKA.AppTech 模組可節約時間

KUKA.AppTech 縮短了機器人的編程時間,並簡化了建置可運行的應用程式所需的程式設計操作。

KUKA 應用程式程式設計部部門經理 Wolfgang Wanka

將更多時間留給客戶

KUKA.AppTech 並不僅僅支援機器人初學者,系統合作夥伴或熟練的程式設計人員,也可以利用其中的資料庫。由此可更快創建例行標準,客戶有更多的時間可進行機械手臂的調試。此外此軟體能夠整合至KUKA 機器人,無需為此掌握專門的程式設計核心知識。同時KUKA 遍佈全球的合作夥伴網路還可以隨時提供幫助,包括由 KUKA.應用程式師利用 KUKA.AppTech 提供專業的程式設計服務。

我們使用 Cookie

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定