在邁入直覺、快速和性能強大的普及自動化新時代的過程中,KUKA 在數位化的漢諾威展上展出未來作業系統 iiQKA.OS 的初步元素。該作業系統將會是整套生態系統的基礎,可用以進入程式、提供應用程式、服務或附件,其具備簡易安裝、操作和擴充的特性。適用於產業新手以及想要成為或已經是自動化專家的所有人。
讓以機器人為基礎的自動化解決方案更為普及
「自動化是這個時代的大趨勢之一。因此,KUKA 以『
Mission 2030』自勉,設下為所有應用領域提供以機器人為基礎且操作簡易的自動化解決方案的目標」,公司研究部副總裁暨機器人 X-perience 總裁 Kristina Wagner 博士說道。那正是全新作業系統
iiQKA.OS 和
iiQKA 生態系統得以大展身手之處:
該作業系統以現代化和模組化軟體結構為基礎、具備直覺式和操作簡易的功能,其內建於使用者的使用過程中 –因此可讓新手快速進入機器人技術,也有助於經驗豐富的產業專家大幅提升自動化的技術。
軟體、服務和操作和設定簡易的 KUKA 機器人集結成性能強大的套件
結合軟硬體兼具的整體系統才是王道
整套機器人系統要能具備操作簡易的特性,軟體角色的重要性更勝於以往。
這需要一個可直覺操作以及可進入由程式或應用程式、服務和配件所組成的生態系統的作業系統–這就是催生 iiQKA.OS 的原想。靈敏型協作機器人 LBR iisy 將是這項創新的首件產品,僅採全新作業系統進行運作– 由 iiQKA 生態系統支援,並結合作為操作單元的機器人控制器
KR C5 micro 和全新
smartPAD pro。KUKA 不僅希望能簡化產業新手進入機器人技術的過程,也希望擴展現有的客戶基礎。長期目標:KUKA 未來幾年的每一項產品將搭載最新的作業系統 iiQKA.OS–為 KUKA 長期產品邁出了第一步。
結合合作夥伴和開發人員的網絡
未來,iiQKA 生態系統將成為一個結合合作夥伴和開發人員以及提供軟硬體的網絡–例如:各種夾爪、視覺偵測攝影機系統、安全感測系統或特定應用的程式等選項。
iiQKA 生態系統目前已延攬以下第一批關鍵的合作夥伴:SCHUNK, SICK 和 Roboception。同時,開放型的標準化介面也扮演重要的角色,因為這樣能讓合作夥伴和開發人員以最簡單的方式提供所需的軟硬體。最終客戶和整合商也是受益者,他們能快速且輕鬆地從 KUKA 產品和開發中取得適用其應用目的的合適組合。
如此一來,這套生態系統未來即可提供功能和服務,讓 KUKA 產品組合更強大,也更具彈性,且能因應市場瞬息萬變的要求快速調整。
帶來更多操作簡易性的智慧型解決方案
這套全新作業系統的整體結構以 Linux 核心為基礎,是專為快速發展和最高操作簡易性而設計:iiQKA.OS 可快速更新和升級,因此其功能會隨著時間越發齊全。全新 OS 也將支援現有的 KUKA Robot 語言 (KRL)。
因此,已擁有採用 KUKA.SystemSoftware 之專業設備的既有客戶未來也能順利轉移到 iiQKA.OS,繼續使用既有的工作流和代碼。