請選擇您的所在位置:

國家

請選擇一種語言:

汽車行業客戶運用 KR C5 換檔加速

節能且適應未來發展的 KR C5 機器人控制器深受汽車行業客戶的歡迎。BMW 的大批訂單說明了:新一代 KUKA 控制器在此備受信賴。廣泛的初步試驗證明了 KR C5 的出色性能,給人留下深刻印象。 

2021年8月23日


KR C5 機器人控制器上市近一年,大受歡迎,這特別歸功於其能源效率和總擁有成本 (TCO) 的降低。與前款控制器相比,KR C5 最多可降低 15% 的機器人控制系統耗能。此外,自身可靠耐用的硬體以及可輕鬆升級到新一代控制器的 Functional Twin(功能相似性)確保了總擁有成本 (TCO) 得以降低,並且保持生產的可持續性

由此 KUKA 將在 2022 年初之前為丁戈爾芬的 BMW 公司供應大約 250 台控制器。「目前正在開發 5 系 BMW G60 的下一代產品,預計將於 2023 年秋季推出。KR C5 智慧型機器人控制器將用於車門和閥門區域並且為生產提供支援」,KUKA 的 BMW 大客戶經理 Sabrina Majovsky 說道。 

KR C5 機器人控制器 

未來生產的核心部分

適應未來發展與經濟實惠兼得

開始這份巴伐利亞州的訂單之前,我們進行了廣泛詳盡的初步試驗,自 2020 年 7 月起隨著樣機的推出就已經現場開展這些試驗了。「對我們來說,將生產提升到一個新的水準尤為重要。我們非常重視運用最新技術,所以很早就決定將全新的 KUKA 機器人控制器投入使用」,BMW 機器人系統技術負責人 Markus Lehmann 在解釋這一決策時說道。KR C5 相對它的前身 KR C4 擁有更少的硬體元件。高度整合的控制模組可快速更換,這最大限度地減少生產線發生故障時的停機時間。另一個亮點:KR C5 未來也可使用雲端服務以及 iiQKA,即全新的 KUKA 機器人作業系統。

最重要的是控制器的能源效率令客戶讚歎稱道。KUKA 新一代控制器產品組合經理 Andreas Knöpfle 用數位衡量這一優勢:「如果用一台 KR C5 代替 KR C4 控制器,一個機器人系統最多可降低 15% 的耗能。」

Functional Twin(功能相似):易於整合、快速試運轉和訓練成本最小化

這家巴伐利亞汽車製造商將 KR C5 用作上一代 KR C4 的擴展,上一代繼續用於車身車間的其他站點。一個優勢:兩個控制器版本可為使用者提供相同的功能和相同的操作方案。從而大大降低例如 BMW 等客戶的訓練成本。 

因為我們已經用 C4 工作很長時間了,所以憑藉所謂的 Functional Twins,我們降低了轉換成本。這是選擇 KR C5 的一個重要標準

Daniel Celic,BMW 機器人技術負責人

控制器的持續深入發展

除了 BMW 以外,汽車行業的其他客戶也採用這款新一代機器人控制器。此外,KUKA 已經在為客戶開發更多安裝選項,以便最大限度地提高生產中的應用靈活性。藉由新一代控制器 KR C5,KUKA 追求的目標是説明客戶實施面向未來的可持續性生產。 

我們使用 Cookie

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定