請選擇您的所在位置:

國家

全新 KUKA 機器人技術保證符合最高衛生標準

在食品、藥物和化妝品產業裡所採用的機器人,都必須符合特殊要求標準。KUKA 的全新「Hygienic Oil」(HO) 產品系列和「Hygienic Machine」(HM) 衛生型機器人均採用專門設計,目的在於避免任何潛在污染源,以符合最高衛生標準。

2022年1月13日


食品生產自動化開闢全新途徑

無論是搬運、包裝或是堆疊:全新 Hygienic Oil (HO) 產品系列 Hygienic Machine (HM) 衛生型機器人在所有特別著重衛生的應用領域中都備受肯定。這類機器人技術的所有軸都採用食品級潤滑劑,而且都具有光滑表面,非常易於清潔。這些特點也因此確保機器人可滿足高衛生標準,讓衛生型機器人也非常適合用於其他產業:
  • 食品

    即使在困難的生產條件下,也能確保符合食品應用標準

    了解更多
  •  製藥

    適合製藥業中與藥物有直接接觸的高要求應用
    了解更多
  • 化妝品

    在化妝品製造業的各種應用中,衛生型機器人也能實現安全性和高效率
    了解更多

所有軸均採用符合 FDA 標準的 NSF H1 潤滑劑

HO 機器人系列提供廣泛多樣的機型種類,為二次加工領域中的許多應用提供優異的解決方案。

自今年年初起,KUKA 開始全面供應 HO 產品系列。「HO 工業機器人符合歐盟機器指令 2006/42/EC 和 DIN ISO 14159 所規定的衛生標準」,KUKA 的產品系列負責人 Dieter Rothenfußer 表示,「這些機器人的所有軸以及拖鏈系統都採用通過認證的 NSF H1 潤滑劑,而且保養週期和我們的標準機器人完全相同。」

全系列產品外觀都採用明亮且現代化的亮灰色設計,因此能夠非常容易辨識機器上的髒污情形。借助於這些措施,KUKA 因此能夠滿足二次加工領域中的高安全標準,而且也是全球唯一能提供如此廣泛產品組合的供應商。HO 機器人除了能夠應用在食品加工和包裝等領域之外,也適合用於處理塊狀或乾燥產品,例如巧克力或烘焙食品等等。

衛生安全與機器人技術:Hygienic Oil (HO) 產品系列的所有軸均採用 H1 潤滑劑

深入瞭解 Hygienic Oil (HO) 機器人的多元化產品系列

採用 H1 潤滑劑的衛生機器人具有 6 至 240 kg 的負載能力,作用範圍則涵蓋 900 至 3,200 mm——能夠在整個過程鏈上大展身手。其中包括了從 KR AGILUS 到 KR QUANTEC PA 等所有機器人家族,而且循環速度更快。主軸符合 IP 65 防護等級,防塵又防水,腕部軸甚至達到 IP 67 防護等級。 
組件、密封件和材質一律採用衛生設計,有助於大幅降低污染風險

衛生設計易於清潔

HM 型機器輕鬆符合所有初級加工領域的衛生標準

為了同樣能滿足初級加工領域的要求,KUKA 提供 HM 機器人技術(「Hygienic Machine」)。採用「Hygienic Design」,也就是「衛生設計」的機器人,以清潔度為第一優先。結構設計和材質都以 EHEDG 設計指令為標準,因此機器人可以用於與食品和藥物有直接接觸的應用中。對此,Dieter Rothenfußer 說道:「耐腐蝕外殼設計零死角,並採用食品級潤滑劑和不鏽鋼零元件,以保證達到最高衛生水準。」這些機器人尤其特別能夠承受消毒劑和化學清潔劑的使用,並且由於防水結構極為堅固,因此能夠毫無問題地以高壓水柱清潔。對於清潔至關重要的電氣接口並不位於主要接觸區域;相反,在 KR AGILUS 上,它位於機器下方,而在 KR DELTA 上,電纜向上佈線。

為您的應用找到最合適的 HM 機器人

HM 機器人採用符合 FDA 標準的組件和 H1 潤滑劑,具有 3 至 10 kg 的負載能力和最大達 1,200 mm 的作用範圍,功能性備受肯定。自今年初起,不鏽鋼製 Delta 機器人更加擴展了 KUKA 在初級加工領域的產品範圍。 

我們希望能夠針對包裝領域中的快速撿放任務繼續擴展 KR DELTA 產品範圍。對於 KR SCARA 機器人系列,我們也持有相同的目標。

Dieter Rothenfußer,產品系列負責人

您是否對衛生機器人感興趣?

我們竭誠為您提供專業諮詢!

我們使用 Cookie

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定