「KUKA 一貫的高品質」
KR CYBERTECH nano ARC HW Edition 機器人的有效負載設計為 6 kg,可以安裝在地面和屋頂上。由於入門級市場也有不同的要求,所以 Edition 機器人有兩種款型可供選購:活動範圍至 1440 mm(從 2022 年 1 月起)和 2010 mm(將於 2022 年底推出)。相比於依賴單側支撐的 50 mm 空心軸手腕的標準款型, Edition 機器人提供了雙側支撐的空心軸手腕,其直徑為 46 mm,重複精度為 0.06 mm。「對於電弧焊領域的入門級應用,這恰好是正確的。」Markus Hollfelder-Asam 確認道。